1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Epoch SUS คลื่นความยาวปกติ EPSW□□□□-PN [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม] (รหัสสินค้า)

Epoch SUS คลื่นความยาวปกติ EPSW□□□□-PN [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,705.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

[คุณสมบัติ]
·ละเอียด
·มีมิติข้อมูลที่หลากหลายสำหรับการประมวลผลทุกประเภท

รหัสสินค้า
EPSW3040-PN
EPSW3050-PN
EPSW4060-PN
EPSW4070-PN
EPSW4080-PN
EPSW4090-PN
EPSW4100-PN
EPSW4110-PN
EPSW4120-PN
EPSW4160-PNSALE
EPSW4200-PNSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟัน
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างมุมตัดมุม ชนิด

฿ 3,705.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 41036560.3A

฿ 4,163.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 512.536560.3A

฿ 4,514.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 61546560.4B

฿ 5,245.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 717.548630.4A

฿ 5,245.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 82048630.5B

฿ 5,999.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 922.5410740.5A

฿ 5,999.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 12 วัน 1025410740.5B

฿ 7,329.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 1127.5412860.5A

฿ 7,329.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 1230412860.5B

฿ 16,374.00

฿ 15,064.08

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 16404161100.7B

฿ 23,809.00

฿ 21,904.28

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 20504201250.7B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ชนิด แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว การ การเคลือบผิว PN / CS
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การคว้านรูเทเปอร์ รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.05 รายละเอียดของการ การเคลือบผิว เสื้อ PN