(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ 4 ฟัน> VA-4MC สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,283.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | 6 | 50 | 0.03 | ||
฿ 2,116.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | 8 | 60 | 0.03 | ||
฿ 2,283.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 15 | 8 | 60 | 0.03 | ||
฿ 2,116.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 8 | 60 | 0.03 | ||
฿ 2,487.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 20 | 10 | 65 | 0.03 | ||
฿ 2,487.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 20 | 10 | 65 | 0.03 | ||
฿ 2,902.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 25 | 10 | 75 | 0.03 | ||
฿ 2,689.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 10 | 75 | 0.03 | ||
฿ 3,679.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 | 30 | 12 | 85 | 0.03 | ||
฿ 3,409.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 30 | 12 | 85 | 0.03 | ||
฿ 4,883.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 | 35 | 12 | 90 | 0.03 | ||
฿ 4,883.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 | 35 | 16 | 95 | 0.03 | ||
฿ 5,405.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 40 | 16 | 100 | 0.03 | ||
฿ 5,860.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 40 | 16 | 100 | 0.03 | ||
฿ 7,032.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 17 | 40 | 16 | 100 | 0.03 | ||
฿ 7,032.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 | 40 | 16 | 100 | 0.03 | ||
฿ 8,466.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 45 | 20 | 115 | 0.03 | ||
฿ 10,092.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 45 | 20 | 115 | 0.04 | ||
฿ 11,721.00 ฿ 10,783.32 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 50 | 25 | 120 | 0.04 | ||
฿ 11,481.32 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 28 | 55 | 25 | 125 | 0.04 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | ดีบุก |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 |
มุม บิด(°) | 30 | การเคลือบผิว รายละเอียด | สีม่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง