(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
VF-MHVRBCH:ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี ลดการสั่นสะเทือนแบบท่อระบายความร้อนแบบ Multi-coolant ที่ยับยั้งการพูดพล่อยและช่วยให้การตัดมีเสถียรภาพแม้สำหรับ วัสดุ และชิ้นงานที่ตัด โลหะตัดเฉือนยาก มีส่วนยื่นยาว
รหัสสินค้า |
---|
VFMHVRBCHD1600R100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,928.00 ฿ 14,619.40 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 1 | 35 | 90 | 16 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | +0.015 to -0.015 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFMHVRBCHD1600R100 ในชุด VFMHVRBCH ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิลล์ มิราเคิลอิมแพค
รหัสสินค้า |
---|
VFMHVRBCHD1600R300 |
VFMHVRBCHD2000R100 |
VFMHVRBCHD2000R300 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,928.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 3 | 35 | 90 | 16 | ||
฿ 33,034.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 1 | 45 | 110 | 20 | ||
฿ 33,034.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 3 | 45 | 110 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง