(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
การเก็บผิวละเอียด ทองแดง และ ทองแดงผสม ทำได้อย่างแม่นยำด้วย การเคลือบผิว CrN และ รูปทรง ฟันฟันที่แหลมคม
รหัสสินค้า |
---|
VF4MVD0600 |
VF4MVD0800 |
VF4MVD1000 |
VF4MVD1200 |
VF4MVD1600 |
VF4MVD2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,582.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,446.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | 0 to -0.02 | ||
฿ 5,930.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | 0 to -0.02 | |
฿ 7,492.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 30 | 12 | 90 | 0 to -0.02 | |
฿ 15,224.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 16 | 40 | 16 | 100 | 0 to -0.03 | |
฿ 23,042.00 ฿ 15,362.10 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 50 | 20 | 110 | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง