1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TAW WSTAR เม็ดมีด ดอกเจาะ/ดอกสว่าน (สำหรับเชื่อมต่อ)

TAW WSTAR เม็ดมีด ดอกเจาะ/ดอกสว่าน (สำหรับเชื่อมต่อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,044.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านคาร์ไบด์แบบถอดเปลี่ยนหัวได้ (วัตถุประสงค์ของสะพาน)
[คุณสมบัติ]
·ดอกสว่านปลายมิลล์ (คาร์ไบด์) เป็นชนิดเม็ดมีด แต่มีความคมและความแม่นยำสูงเช่นเดียวกับเครื่องมือที่เป็นของแข็ง
·ใบมีดลบคมรูปทรงคลื่นพร้อมการรักษาเศษตัดยอดเยี่ยม
· รูปทรง คีมปากช้าง คง ความแม่นยำ สูง
[การใช้งาน]
· เครื่องมือ เฉพาะด้าน สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สะพาน

รหัสสินค้า
TAWMB2500S32
TAWMB2700S32
TAWSB2500S32SALE
TAWSB2700S32SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
LF
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด สัญลักษณ์การโทร

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 24.6/24.7225.6TAWBH2460T/TAWBH2470T

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 26.7235.6TAWB2670/TAWBH2670T

฿ 17,044.00

฿ 15,680.48

MME DRILL 1 ชิ้น 15 วัน 24.5170.6TAWBH2450T

฿ 17,044.00

฿ 15,680.48

MME DRILL 1 ชิ้น 15 วัน 26.5175.6TAWBH2650T

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4(มิลลิเมตร) 32