1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด DF4JC เคลือบเพชร DF (รหัสสินค้า)

ดอกกัด DF4JC เคลือบเพชร DF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลเคลือบเพชร (J) พร้อม 4 ฟัน สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สีทา, น้ำมันชักเงา
[คุณสมบัติ]
·ดอกกัดเคลือบเพชร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงแบบ สีทา, น้ำมันชักเงา
·ประเภท 4 ฟัน
·ใช้ซูเปอร์อัลลอยด์ อนุภาค ละเอียด พิเศษสำหรับ วัสดุ ฟลุต
· มุมเอียงของฟันเกลียว 30°

รหัสสินค้า
DF4JCD0300
DF4JCD0400
DF4JCD0600
DF4JCD0800
DF4JCD1000
DF4JCD1200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 312660

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 416660

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 624660

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 828870

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 10351090

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 123612110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / แกรไฟต์ จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว เสื้อเพชร การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.02