1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล DF เคลือบเพชร DFC4JC (รหัสสินค้า)

ดอกเอ็นมิล DF เคลือบเพชร DFC4JC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,908.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ เคลือบเพชร CVD สำหรับการประมวลผล CFRP คุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
·มุ่งเน้นไปที่พื้นผิวสำเร็จรูป
·สามารถลด ตัวต้านทาน การตัดที่ใช้ในทิศทาง แรงดึง เนื่องจาก รูปทรง ของ ใบมีดลบคม ที่ เหล็กฉาก เกลียวต่ำ
·บรรลุพื้นผิวสำเร็จรูปที่ ละเอียด โดยมีเสี้ยนน้อย ฯลฯ
·ดอกเอ็นมิลล์ เคลือบเพชร CVD ดั้งเดิมที่เน้นพื้นผิวสำเร็จรูปสำหรับ วัสดุ CFRP

รหัสสินค้า
DFC4JCD0600
DFC4JCD0800
DFC4JCD1000
DFC4JCD1200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 11,908.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 620670

฿ 17,195.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 830880

฿ 22,479.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 10301090

฿ 26,287.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 123012100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เรซิ่น จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว เสื้อเพชร การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) รายละเอียด มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) 10 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.03