(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีจำหน่าย
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด มีดเป็นแบบ 3 เหลี่ยมที่มีรูปร่างพิเศษ
· สามารถนำไปใช้กระบวนการที่รอบหมุนสูง
·ตัวคัตเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงรูหล่อเย็นมาตรฐานและแคลมป์เม็ดมีดที่แข็งแรงมีความทนทานสูง
· รองรับการใช้งาน กับกระบวนการแบบมัลติฟังก์ชั่น
· วัสดุ เม็ดมีด มีดที่ครอบคลุมการประมวลผลที่หลากหลาย
[การใช้งาน]
·การกัดไหล่, การขึ้นรูป, การขึ้นรูป 3 มิติ, การเซาะร่อง, การกลึงแบบขดลวด, การกลึงกระเป๋า, การกัดปาดหน้า
■ ขอแนะนำหัวกัดซีรีส์ AXD สำหรับการ คัตเตอร์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม อัลลอยและ โลหะตัดเฉือนยาก
รองรับสภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่หลากหลาย
มีประสิทธิภาพการไล่ระดับสูงและสามารถใช้กับรูปแบบ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่างๆ
โครงสร้างต้านทานแรงเหวี่ยง
กลไก แคลมป์ยึด สกรู คู่ที่มีความแข็งแกร่งสูงช่วยป้องกันไม่ให้ เม็ดมีด มีดยื่นออกมาเนื่องจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางระหว่างการหมุนด้วยความเร็วสูง เพื่อให้ได้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เสถียร
ความ ความแม่นยำ สมดุล สูง
เพื่อระงับการสั่นสะท้านระหว่างการหมุนด้วยความเร็วสูง หมายเลข รุ่น ทั้งหมดมี สมดุล ความแม่นยำ ของเครื่องชั่ง G6.3 (ความดีของ สมดุล: ISO1940) ที่ อัตราเร็วในการหมุน 10,000 นาที-1 สำหรับตัว โฮลเดอร์ เพียงอย่างเดียว
( เฉพาะ โฮลเดอร์ = ไม่รวม เม็ดมีด มีดและ แคลมป์ยึด สกรู)
คุณสมบัติ เกรด
* ภาพร่าง
โครงสร้างแบบลามิเนตช่วยป้องกันการแตกร้าวและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
— | วัสดุชิ้นงาน | เกรด แนะนำ | ค่า สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | ||
---|---|---|---|---|---|
การวัดอุณหภูมิ 600°C | |||||
S55C | SUS304 | Ti-6Al-4V | |||
P | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม | MP6100 | 0.4 | — | — |
S | ไททาเนียม อัลลอย อัลลอย ทนความร้อน | MP9100 | — | — | 0.3 |
ผลิตภัณฑ์ ธรรมดา | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
● TF15
คาร์ไบด์ ซีเมนต์ เม็ดขัด ละเอียดพิเศษที่มีความทนทานต่อการสึกหรอและ การแตกหัก ที่ดีเยี่ยม ซึ่งรับประกันการตัดที่มั่นคงในการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม อัลลอยด์ที่มีประสิทธิภาพสูง
นอกจากนี้ หน้า คราด ยังได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อให้เป็น การขัดเงา กระจกเพื่อให้มีความต้านทานการยึดเกาะที่ดี
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน เป็น เกลียวขวา เท่านั้น (R)
โปรดทราบว่าอาจไม่สามารถทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตามตัวอย่างนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความแข็งเกร็ง ของ เครื่องจักร ที่ใช้ ความแข็งเกร็ง ของ ชิ้นงาน และ ความแข็งเกร็ง ของ ตัวยึดจับชิ้นงาน
● วิธีการเลือก เม็ดมีด มีด AXD4000
จำเป็นต้องเลือก สปริงเสริมเกลียว ตามสภาพการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และสภาพแวดล้อมการตัดเฉือน โปรดเลือกใช้สิ่งต่อไปนี้เป็น ไกด์
สำหรับสภาพการ เบรกเกอร์ ที่มั่นคง แนะนำให้ใช้ร่องคาย ชิป IC GL ที่คมกริบเป็นอันดับแรก
สำหรับ อะลูมิเนียม อัลลอยด์ แนะนำให้ใช้ร่องคาย ชิป IC เบรกเกอร์ เป็นอันดับแรก แนะนำให้ใช้ร่องคาย ชิป IC GM สำหรับสภาพการรับน้ำหนัก เช่น อัตราป้อนและการ เบรกเกอร์ ขนาดใหญ่
· เลือกจากคมตัด
ประเภท เม็ดมีด
· เลือกจากความทนทานต่อการขัดถู
■ ข้อควรระวัง
วิธีการติดตั้ง เม็ดมีด มีด
รูปที่ 1
(6) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างบน พื้นผิว ที่นั่งของ เม็ดมีด มีดก่อนใช้งาน
ขั้นตอนการติดตั้ง ตัวเครื่อง แบบ แขนจับป้อมมีด
(1) ก่อนติดตั้ง ตัวเครื่อง กับอาร์เบอร์ ให้ทำความสะอาดด้านหน้าและด้านในของรูยึด ตัวเครื่อง ถังและส่วนปลายของ แขนจับป้อมมีด ร์ แขนจับป้อมมีด อย่างระมัดระวัง
(2) คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลักบนอาร์ แขนจับป้อมมีด และขันให้แน่นด้วย โบลท์ คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลักที่ให้มา โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างสำหรับ แรงบิดขันแน่น
(3) สลักเกลียว ลต์ คลองเลื่อย ตัวเครื่อง ที่มาพร้อมกับ AXD เป็น สลักเกลียว ลต์เจาะน้ำหล่อเย็นแบบพิเศษ โปรดระวังอย่าให้หาย
· โต๊ะวางชิ้นงาน 1 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
AXD4000
เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (มม.) | ⌀25 | ⌀32 | ⌀40 | ⌀50 | ⌀63 | ⌀80 | ⌀100 | ⌀125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ-1 ) | 49,000 | 48,000 | 41,000 | 35,000 | 30,000 | 27,000 | 23,000 | 20,000 |
AXD7000
เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (มม.) | ⌀32 | ⌀40 | ⌀50 | ⌀63 | ⌀80 | ⌀100 | ⌀125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ-1 ) | 41,000 | 36,000 | 30,000 | 25,000 | 23,000 | 19,000 | 16,000 |
· โต๊ะวางชิ้นงาน 2 ความเร็วใน การหมุนที่ยอมรับได้ เมื่อไม่ทำการปรับสมดุลด้วย แขนจับป้อมมีด หรือ หัวจับคอลเลทชัค
AXD4000
เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (มม.) | ⌀25 | ⌀32 | ⌀40 | ⌀50 | ⌀63 | ⌀80 | ⌀100 | ⌀125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ-1 ) | 12,000 | 9,500 | 7,600 | 6,000 | 4,800 | 3,800 | 3,000 | 2,400 |
AXD7000
เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (มม.) | ⌀32 | ⌀40 | ⌀50 | ⌀63 | ⌀80 | ⌀100 | ⌀125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ-1 ) | 9,500 | 7,600 | 6,000 | 4,800 | 3,800 | 3,000 | 2,400 |
รหัสสินค้า |
---|
AXD4000R08005CB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จำนวนใบมีดทั้งหมด (ZEFP) (แผ่น) | W1 (KWW) (mm) | DCSFMS (มิลลิเมตร) | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบสูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ - 1) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | DAH (มิลลิเมตร) | การแสดงตนของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,914.00 ฿ 34,880.88 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | 50 | 14.8 | 1 | 5 | 9.5 | 60 | · เม็ดมีดหลากหลาย | - | 25.4 | 27000 | 26 | 6 | 20 | 13 | - |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา จำแนกประเภท | 荒~仕上げ加工 | ประเภท วัสดุ ปลาย รองรับ | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | ประแจ | TKY08D |
ใช้ เม็ดมีด | XDGX1750○○PDFR-GL | สกรู แคลมป์ยึด | TS3SB | สาร ป้องกันการติดตาย | MK1KS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AXD4000R08005CB ในชุด · เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้าสำหรับอัตราป้อนสูง
รหัสสินค้า |
---|
AXD4000-040A03RB |
AXD4000-050A02RA |
AXD4000-050A02RB |
AXD4000R10006DA |
AXD4000R10006DB |
AXD4000R12507EA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จำนวนใบมีดทั้งหมด (ZEFP) (แผ่น) | W1 (KWW) (mm) | DCSFMS (มิลลิเมตร) | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบสูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ - 1) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | DAH (มิลลิเมตร) | การแสดงตนของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,582.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | 50 | 14.8 | 0.3 | 3 | 8.4 | 34 | · เม็ดมีดหลากหลาย | - | 16 | 41000 | 18 | 5.6 | 12 | 8.5 | - | ||
฿ 25,879.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 50 | 15.5 | 0.4 | 2 | 10.4 | 45 | · เม็ดมีดหลากหลาย | - | 22 | 35000 | 20 | 6.3 | 17 | 11 | - | ||
฿ 25,879.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 50 | 14.8 | 0.4 | 2 | 10.4 | 45 | · เม็ดมีดหลากหลาย | - | 22 | 35000 | 20 | 6.3 | 17 | 11 | - | ||
฿ 42,435.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 63 | 15.5 | 2 | 6 | 12.7 | 70 | · เม็ดมีดหลากหลาย | - | 31.75 | 23000 | 32 | 8 | 26 | 17 | - | ||
฿ 42,435.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | 63 | 14.8 | 2 | 6 | 12.7 | 70 | · เม็ดมีดหลากหลาย | - | 31.75 | 23000 | 32 | 8 | 26 | 17 | - | ||
฿ 46,957.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | 63 | 15.5 | 2.8 | 7 | 15.9 | 90 | · เม็ดมีดหลากหลาย | - | 38.1 | 20000 | 40 | 10 | 56 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง