1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัด Chamfering ใหม่ (รหัสสินค้า)

EIK SPECIAL CUTTERS

หัวกัด Chamfering ใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,156.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Chamfering หัวกัดลบมุมใหม่พร้อม 1 ฟัน
[คุณสมบัติ]
· สามารถขัดซ้ำได้
· รูปทรง ที่ไม่พูดพล่อยๆ เมื่อลบมุม

รหัสสินค้า
NF6-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,156.80

EIK SPECIAL CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน Chamfering / แนวนอน มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 60 เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(D)(มิลลิเมตร) 6
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6
รูปทรงใบมีด ใบมีดขวา แบบตรง ความเผื่อ ก้าน h8 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 60
จำนวนร่อง 1 ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) 5.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF6-60 ในชุด หัวกัด Chamfering ใหม่