(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดทรงกลมที่มีมุมใช้งาน 280 ° (ไซน์เล็กคือ 220 ° หรือ 240 °
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับแอพพลิเคชั่นต่างๆได้ด้วย มุม กว้างที่มีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการขึ้นรูปแบบโค้งมน, การตัดเฉือนรูแบบไขว้, การลบคมพื้นผิวด้านหน้า/ด้านหลัง และการลบมุม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | มือจับ ความยาว | มุม ทรงกลมที่มีประสิทธิภาพ (°) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบ มี ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,081.53 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.5 | 70 | 4 | 4 | ±0.01 | 1 | 60 | 220 | 0.94 | ||
฿ 4,081.38 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 70 | 6 | 4 | ±0.01 | 1 | 58 | 220 | 0.94 | ||
฿ 4,081.38 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 70 | 8 | 4 | ±0.01 | 1 | 56 | 220 | 0.94 | ||
฿ 4,081.38 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 70 | 6 | 4 | ±0.01 | 2 | 59.5 | 240 | 1.73 | ||
฿ 4,081.38 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 70 | 8 | 4 | ±0.01 | 2 | 57.5 | 240 | 1.73 | ||
฿ 3,545.81 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 70 | 10 | 4 | ±0.01 | 2 | 55.5 | 240 | 1.73 | ||
฿ 4,081.22 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 70 | 16 | 4 | ±0.01 | 2 | 49.5 | 240 | 1.73 | ||
฿ 4,081.07 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.01 | 2 | 45.5 | 240 | 1.73 | ||
฿ 4,532.96 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 70 | 9 | 4 | ±0.01 | 3 | 58 | 240 | 2.6 | ||
฿ 4,532.96 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 2 | 70 | 12 | 4 | ±0.01 | 4 | 55 | 280 | 2.57 | |
฿ 4,532.96 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 2.5 | 70 | 15 | 4 | ±0.01 | 5 | 53 | 280 | 3.21 | |
฿ 5,675.81 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 3 | 70 | 18 | 6 | ±0.01 | 6 | 47.5 | 280 | 3.86 | |
฿ 6,437.72 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 3.5 | 70 | 21 | 6 | ±0.01 | 7 | 45.6 | 280 | 4.5 | |
฿ 6,818.67 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 4 | 85 | 24 | 8 | ±0.01 | 8 | 55 | 280 | 5.14 | |
฿ 7,418.65 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 85 | 27 | 8 | ±0.02 | 9 | 53 | 280 | 5.79 | ||
฿ 8,342.48 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 5 | 100 | 30 | 10 | ±0.02 | 10 | 62.5 | 280 | 6.43 | |
฿ 9,485.34 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 5.5 | 100 | 33 | 10 | ±0.02 | 11 | 60.7 | 280 | 7.07 | |
฿ 11,009.15 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 6 | 100 | 36 | 12 | ±0.02 | 12 | 55 | 280 | 7.71 | |
฿ 15,112.55 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 100 | 38 | 12 | ±0.02 | 16 | 57.5 | 280 | 10.28 | ||
฿ 22,390.88 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 42 | 16 | ±0.02 | 20 | 50.5 | 280 | 12.86 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอลทรงกลม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | มี / ไม่มี แรงบิด | มี |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด | คมกัดด้านขวา มุมบิด 15° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง