1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Tap remover plus (ขนาดยาว) (TRL-P3)

EIK TAPPING TOOLS

Tap remover plus (ขนาดยาว) (TRL-P3)
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
ดอกสว่าน เฉพาะด้าน สำหรับการถอดก๊อกน้ำ เหล็กกล้าไฮสปีด เสียหาย

รหัสสินค้า
TRL-P3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแตะขนาด ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(φ)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ

฿ 3,624.52

EIK TAPPING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน M3402.23.5615

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทมีรูต๊าปเกลียว เครื่องมือ แก้ไข / ลบ การเคลือบผิว Y/N มี
กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว P จำนวนฟลุต 1 รูปทรง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง
ความเผื่อ ก้าน H7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRL-P3 ในชุด Tap remover plus (ขนาดยาว)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TRL-P10
TRL-P12
TRL-P4
TRL-P5
TRL-P6
TRL-P8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแตะขนาด ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(φ)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ

฿ 7,547.26

1 ชิ้น 5 วัน M10757.161040

฿ 9,400.39

1 ชิ้น 5 วัน M12808.66.51240

฿ 3,895.26

1 ชิ้น 5 วัน M4453.14620

฿ 5,066.89

1 ชิ้น 5 วัน M5503.84625

฿ 4,652.90

1 ชิ้น 9 วัน M6604.64.5630

฿ 6,449.28

1 ชิ้น 5 วัน M8656.25.5835