(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณลักษณะเด่น ● มีแนวโน้มที่จะเกิดครีบรองและทนทาน ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ● สามารถใช้ได้ทั้งในงาน เครื่องจักร และงานด้วยตนเอง การใช้งาน● วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า,เหล็กกล้าผสม,สแตนเลส,ทองแดงผสม,อะลูมิเนียม อัลลอยด์ข้อมูลจำเพาะ ●ใบมีด 3 ใบ ● มุมบริเวณปลายแหลม: 90° ●ไม่มีการเคลือบผิววัสดุ● เหล็กกล้า ความเร็วสูง (เหล็กกล้าไฮสปีด)
รหัสสินค้า |
---|
6277-4.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | สกรู การคว้านรูเทเปอร์ รองรับ (M) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (d) | ความยาวรวม (ℓ) | การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 975.20 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.3 | M2.0 | 4 | 1.3 | 40 | 1.3 ถึง 4.3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | จุด มุม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนฟลุต | 3 ร่อง |
ลิงค์ รุ่น | แบบตรง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง