1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์ NC ศูนย์ 1107 (รหัสสินค้า)

ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์ NC ศูนย์ 1107
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,605.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างสิ่วที่มีความแข็งแรงสูงมีความแม่นยำสูงและมีขนาดกะทัดรัดช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำสูงตำแหน่งที่แม่นยำบนพื้นผิวโค้งและลาดเอียงและการลบมุมคุณภาพสูง

รหัสสินค้า
DIXI1107-3.0
DIXI1107-4.0
DIXI1107-6.0
DIXI1107-8.0
DIXI1107-10.0
DIXI1107-12.0
DIXI1107-16.0
DIXI1107-20.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งลูกเตะมุม (θ) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(d)
ความยาวรวม
(L)
ความยาวร่อง
(ℓ)

฿ 1,605.95

DXI CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน 1203เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / อะลูมิเนียม[◎]3387

฿ 1,964.93

DXI CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน 1204เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / อะลูมิเนียม[◎]4508

฿ 2,245.81

DXI CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน 1206เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / อะลูมิเนียม[◎]65710

฿ 3,361.76

DXI CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน 1208เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / อะลูมิเนียม[◎]86316

฿ 4,639.95

DXI CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน 12010เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / อะลูมิเนียม[◎]107219

฿ 6,039.80

DXI CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน 12012เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / อะลูมิเนียม[◎]128322

฿ 11,069.93

DXI CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน 9016เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / อะลูมิเนียม[◎]169226

฿ 19,331.52

DXI CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน 9020เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]2010432

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง ( การวางตำแหน่ง ) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N ไม่มี
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง H6 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6