(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัดเม่นที่จัดทำดัชนีได้ ประเภทมัลติฟังก์ชั่นสำหรับ สีทา, น้ำมันชักเงา
รหัสสินค้า |
---|
F2038GZ-20XSS20X130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 23,335.00 ฿ 18,072.96 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 91 วัน |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง / พรวดพราด (ฟีด Z) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc(φ) | 20 | วัสดุชิ้นงาน | สีทา, น้ำมันชักเงา |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | การขัดเงา หมวดหมู่ | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด(มิลลิเมตร) | 230 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) | 20 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 1 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / ไดมอนด์ (PCD) |
ความยาวใต้คอℓ2(มิลลิเมตร) | 130 | หมายเลข เครื่องมือ | 8005330 | lc ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 52 |
ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) | 100 | จำนวนร่อง | 2 | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน | ปลาย 1 / เส้นรอบวง 10 |
ชิป IC ใช้งานได้ | P27215-00/P28415-00/SPNT060304 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F2038GZ-20XSS20X130 ในชุด ดอกกัดแบบหยาบ Porcupine F2038 GZ ชนิดอเนกประสงค์สำหรับแกรไฟต์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง