1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกกัดแบบหยาบ Porcupine F2038 BT ด้าม BT (รหัสสินค้า)

ดอกกัดแบบหยาบ Porcupine F2038 BT ด้าม BT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 75,859.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลกัดหยาบแบบใช้แล้วทิ้ง BT50 แบบรวม ความแกร่งสูง สำหรับการตัดหนักแบบหยาบ

รหัสสินค้า
F2038BT-50XBT50X77
F2038BT-50XBT50X97
F2038BT-50XBT50X158
F2038BT-63XBT50X87
F2038BT-63XBT50X107
F2038BT-63XBT50X158
F2038BT-80XBT50X107
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
หมายเลข เครื่องมือ lc ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวยื่นออกมา lb
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 75,859.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5024828005207771464ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 14

฿ 83,026.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5026828005208971664ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 18

฿ 108,706.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 50329280052311582274ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 30

฿ 76,756.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6325828005210871564ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 16

฿ 92,583.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 63278280052111071764ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 20

฿ 116,470.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 63329280052361582274ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 30

฿ 117,367.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 80278380052161071766ปลาย 3 / เส้นรอบวงด้านนอก 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
การขัดเงา หมวดหมู่ การประมวลผลหยาบและปานกลาง วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ ก้าน(มิลลิเมตร) BT50
ชิป IC ใช้งานได้ P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1