(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลประสิทธิภาพสูงและเครื่องมือความแกร่งสูง สามารถทำการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกับวัสดุได้หลากหลาย ตั้งแต่วัสดุทั่วไปไปจนถึงโลหะที่ตัดเฉือนได้ยาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,159.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | - | 25 | 6 | 75 | 10 | 8457100 | ||
฿ 1,488.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12 | - | 30 | 6 | 90 | 12 | 8457120 | ||
฿ 1,530.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12 | - | 30 | 10 | 90 | 12 | 8458120 | ||
฿ 2,349.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 16 | - | 40 | 6 | 100 | 16 | 8457160 | ||
฿ 2,408.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 16 | - | 40 | 10 | 100 | 16 | 8458160 | ||
฿ 3,157.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 16 | 1 | 40 | 6 | 100 | 16 | 8457162 | ||
฿ 3,747.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 16 | 1 | 40 | 10 | 100 | 16 | 8458162 | ||
฿ 3,357.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 20 | - | 45 | 6 | 115 | 20 | 8457200 | ||
฿ 3,479.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 20 | - | 45 | 10 | 115 | 20 | 8458200 | ||
฿ 4,178.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 20 | 1 | 45 | 6 | 115 | 20 | 8457202 | ||
฿ 4,786.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 20 | 1 | 45 | 10 | 115 | 20 | 8458202 | ||
฿ 4,786.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 25 | - | 50 | 6 | 125 | 25 | 8457250 | ||
฿ 4,861.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 25 | - | 50 | 10 | 125 | 25 | 8458250 | ||
฿ 5,508.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 25 | 1 | 50 | 6 | 125 | 25 | 8457252 | ||
฿ 6,192.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 25 | 1 | 50 | 10 | 125 | 25 | 8458252 | ||
฿ 7,595.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | - | 55 | 6 | 130 | 25 | 8457300 | ||
฿ 7,747.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | - | 55 | 10 | 130 | 25 | 8458300 | ||
฿ 8,393.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | 1 | 55 | 6 | 130 | 25 | 8457302 | ||
฿ 9,077.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | 1 | 55 | 10 | 130 | 25 | 8458302 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiCN | ความเผื่อ | 0 to +0.03 | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย |
รูปทรง | มุม R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง