1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด Porcupine ซีรีส์ F4238 CN F4000 ชนิดด้ามผสม (รหัสสินค้า)

ดอกกัด Porcupine ซีรีส์ F4238 CN F4000 ชนิดด้ามผสม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,242.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดราคาประหยัดที่ไม่ ของเสีย มุมของเม็ดมีดซีรีส์ F3000 ที่ไม่ได้ใช้

รหัสสินค้า
F4238CN-50XCN50.8X71
F4238CN-50XCN50.8X99
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอℓ2
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ lc ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 58,242.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 1809580759037115

฿ 65,409.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 21012580759049921

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc(φ) 50 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม
วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) CN50.8
จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์