1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เคลือบ XNCB-2X (รหัสสินค้า)

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เคลือบ XNCB-2X
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,091.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จำเป็นสำหรับการแปรรูปแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำสูงและมีคุณภาพสูงมีเส้นผ่านศูนย์กลางและ ความแข็งเกร็ง เล็กและช่วยให้ป้อนอาหารได้อย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
NCB-2X-R0.2
NCB-2X-R0.3
NCB-2X-R0.4
NCB-2X-R0.5
NCB-2X-R0.6
NCB-2X-R0.7
NCB-2X-R0.8
NCB-2X-R0.9
NCB-2X-R0.25
NCB-2X-R0.35
NCB-2X-R0.45
NCB-2X-R0.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 3,986.50

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 20 วัน 0.20.801-00513-002000.4

฿ 3,730.80

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 20 วัน 0.31.201-00513-003000.6

฿ 3,890.61

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 20 วัน 0.41.601-00513-004000.8

฿ 3,091.58

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 20 วัน 0.5201-00513-005001

฿ 4,338.07

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 25 วัน 0.62.401-00513-006001.2

฿ 4,338.07

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 25 วัน 0.72.801-00513-007001.4

฿ 3,411.19

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 20 วัน 0.83.201-00513-008001.6

฿ 4,338.07

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 25 วัน 0.93.601-00513-009001.8

฿ 3,826.69

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 20 วัน 0.25101-00513-002500.5

฿ 4,849.45

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 25 วัน 0.351.401-00513-003500.7

฿ 4,529.84

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 25 วัน 0.451.801-00513-004500.9

฿ 3,411.19

END MILL_NCB-2X 1 ชิ้น 20 วัน 0.75301-00513-007501.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiCN ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 35 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 3
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0.01 ถึง -0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด ที่มีจำหน่าย
(γ) มุม คอ(°) 9