(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถวัดความหนาของชิ้นส่วนขนาดเล็ก กระดาษ สักหลาดและอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวกับเกจวัดความหนาแบบดิจิตอลตัวนี้ เซรามิกใช้สำหรับหัววัดและแกนรับ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม
รหัสสินค้า |
---|
7315 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ความลึกของการแทรก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | คำอธิบายเพิ่มเติม | หัว เกจวัด ทั่ง (มิลลิเมตร) | หัว เกจวัด ความขนาน ของทั่ง (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้ (ไมโครเมตร) | ปริมาณการเคลื่อนไหวทั่ง (มิลลิเมตร) | ขนาดของ หัว เกจวัด และทั่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,550.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 0-10 | 1.4 หรือน้อยกว่า | ความหนาของ ใบมีดลบคม | 30 | 220 | - | ผู้อ่าน:สำหรับ เกจวัดความหนา2046SB | - | 5 (รับประกันเฉพาะในทิศทางความกว้างเท่านั้น) | ±15 | - | 6.5 × 1 |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภทความหนา | วิธีแสดงผล | หมุน | ประเภทสเกลวัด | สเกลวัด ถัง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ไม่รวม | มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7315 ในชุด ไดอัลเกจ, เกจวัดความหนา ซีรีส์ 7 / 547, ชนิดไดอัล
รหัสสินค้า |
---|
7305 |
7313 |
7323 |
7327 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ความลึกของการแทรก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | คำอธิบายเพิ่มเติม | หัว เกจวัด ทั่ง (มิลลิเมตร) | หัว เกจวัด ความขนาน ของทั่ง (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้ (ไมโครเมตร) | ปริมาณการเคลื่อนไหวทั่ง (มิลลิเมตร) | ขนาดของ หัว เกจวัด และทั่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,700.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 0-20 | 2.0 หรือน้อยกว่า | - | 30 | 236 | - | ผู้อ่าน:สำหรับ เกจวัดความหนา2050SB | φ10แบน | 5 หรือน้อยกว่า | ±20 | - | - | ||
฿ 3,850.00 | 1 ชิ้น | 47 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 0-10 | 1.4 หรือน้อยกว่า | มิเตอร์วัดไฟ เลนส์ | 30 | 220 | โพรบวัด พื้นผิว ทรงกลม S φ4 | ผู้อ่าน:สำหรับ เกจวัดความหนา2046SB | - | - | ±15 | 12 | - | ||
฿ 5,117.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 0-20 | 2.0 หรือน้อยกว่า | - | 120 | 371 | - | ผู้อ่าน:สำหรับ เกจวัดความหนา2050SB | φ10แบน | 5 หรือน้อยกว่า | ±22 | - | - | ||
฿ 5,634.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 ถึง 1 | 0.001 | 0-1 | 1.5 หรือน้อยกว่า | - | 30 | 230 | - | ผู้อ่าน:สำหรับ เกจวัดความหนา2109SB-10 | φ10แบน | 5 หรือน้อยกว่า | ±5 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง