(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใส่ แผ่นเพลท ปิดของ ไดอัลเกจ หรือ ไฟบอกสถานะ การทดสอบที่ไม่ได้ขึ้นรูปด้วยกันได้
•ใช้สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง คริสตัลบนหน้าปัด (ชุดที่ 1 และ 2) การทดสอบการหมุนหมายเลข
ตัวบ่งชี้และคาลิปเปอร์หมุน(แบบรวม ผลึกแม่พิมพ์ในตัว)
•แผ่นตั้งค่าคริสตัล 8 ขนาดมีให้ตาม มาตรฐาน
•ตัวอย่างการ การใช้งาน
Nos2 และ 3:ตัวบ่งชี้การทดสอบหน้าปัดแบบพกพา
Nos3 และ 4:Dial test indicator, universal-type test indicator, full-range
ของไฟแสดงสถานะหน้าปัดซีรีส์ 1 คาลิปเปอร์หน้าปัดแบบเต็ม
Nos7 และ 8:หน้าปัดซีรีส์ 2 แบบเต็มช่วงมาตรวัดความสูงหน้าปัดพร้อมตัว เครื่องนับ
ใช้ | อะไหล่ | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | (1)ø19.5 (2) ø22.5 (3) ø25.5 (4) ø28.5 (5) ø32.5 (6) ø35 (7) ø38 (8) ø50 | วัสดุ | สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท ปริญญา |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | อะไหล่ 8 ชิ้น [ขนาด PC สำรอง (มม.):(1) φ19.5, (2) φ22.5, (3) φ25.5, (4) φ28.5, (5) φ32.5, (6) φ35, (7) φ38, (8) φ50] | คำอธิบายเพิ่มเติม | สามารถใส่ แผ่นเพลท ปิดของ ไดอัลเกจ หรือ ไฟบอกสถานะ การทดสอบที่ไม่ได้ขึ้นรูปด้วยกันได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7000 ในชุด แผ่น ปิด แผ่นเพลท ปิด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง