1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดอัลเกจทั่วไป ซีรีส์ 2, รุ่นหมุนไม่เกิน 1 รอบ (รหัสสินค้า)

MTY MEASURING TOOLS

ไดอัลเกจทั่วไป ซีรีส์ 2, รุ่นหมุนไม่เกิน 1 รอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,766.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!

รายละเอียดสินค้า

เป็นเลิศในด้านความทนทานและทนต่อแรงกระแทกเนื่องจากใช้กลไกกันกระแทกที่ไม่เหมือนใครของ Mitsutoyo ซึ่งใช้กลไกการกระแทก ไดอัลเกจได้รับการพัฒนาเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการอ่านระหว่างการหมุนหลายครั้ง

รหัสสินค้า
2959S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
กำลังวัด
(N)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด
(ไมโครเมตร)
กันกระแทก D
(มิลลิเมตร)
ป้องกันฝุ่นละออง, ป้องกันหยดน้ำ สเปคเครื่องชั่ง ส่งคืนข้อผิดพลาด
(ไมโครเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
ทำซ้ำ ความแม่นยำ
(ไมโครเมตร)
เข็มนาที 1 หมุน
(มิลลิเมตร)
ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ
(ไมโครเมตร)
มวล
(ก.)
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน คำอธิบายเพิ่มเติม

฿ 4,150.00

฿ 2,846.90

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 1.1 ถึง 50.011.6 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.4 หรือน้อยกว่าฝาหลังพร้อมตัวดึง10ที่มีจำหน่าย17.7NA80-0-80348.865.2572016.919.8527.6325145เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอกก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 ครั้ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ รุ่นมาตรฐาน วิธีแสดงผล หมุน ประเภทสเกลวัด สเกลวัด สมดุล
ฟังก์ชั่นกันน้ำ ไม่รวม มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด ไม่รวม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2959S ในชุด ไดอัลเกจทั่วไป ซีรีส์ 2, รุ่นหมุนไม่เกิน 1 รอบ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2900SB-72
2901S-10
2901SB-10
2928SB
2929A
2959SB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
กำลังวัด
(N)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด
(ไมโครเมตร)
กันกระแทก D
(มิลลิเมตร)
ป้องกันฝุ่นละออง, ป้องกันหยดน้ำ สเปคเครื่องชั่ง ส่งคืนข้อผิดพลาด
(ไมโครเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
ทำซ้ำ ความแม่นยำ
(ไมโครเมตร)
เข็มนาที 1 หมุน
(มิลลิเมตร)
ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ
(ไมโครเมตร)
มวล
(ก.)
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน คำอธิบายเพิ่มเติม

฿ 4,784.00

1 ชิ้น 5 วัน 0 ถึง 10.0010.08 (4.5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)2.0 หรือน้อยกว่าฝาแบน3ที่มีจำหน่าย17.7ที่มีจำหน่าย40-0-40248.866572016.920.6527.60.50.12140เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอกก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 รอบประดับด้วยเพชรพลอย

฿ 3,386.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 ถึง 10.0010.16 (4.6) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.4 หรือน้อยกว่าฝาหลังพร้อมตัวดึง4ที่มีจำหน่าย17.7NA80-0-80248.866.1572016.920.7527.60.50.22149เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอกก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 รอบประดับด้วยเพชรพลอย

฿ 4,567.00

1 ชิ้น 14 วัน 0 ถึง 10.0010.16 (4.6) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.4 หรือน้อยกว่าฝาแบน4ที่มีจำหน่าย17.7NA80-0-80248.866.1572016.920.7527.60.50.22140เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอกก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 รอบประดับด้วยเพชรพลอย

฿ 4,750.00

1 ชิ้น 22 วัน 1.1 ถึง 50.1ขนาดด้านใน 4 (10) * () ใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.4 หรือน้อยกว่าฝาแบน40ที่มีจำหน่าย17.7NA2-0-22048.865.2572016.919.8527.620520136เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอกก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 ครั้ง

฿ 2,766.67

1 ชิ้น 5 วัน 0 ถึง 0.80.010.82.0 หรือน้อยกว่าฝาหลังพร้อมตัวดึง9NA-NA40-0-40---------315145--

฿ 4,234.00

1 ชิ้น 22 วัน 1.1 ถึง 50.011.6 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.4 หรือน้อยกว่าฝาแบน10ที่มีจำหน่าย17.7NA80-0-80348.865.2572016.919.8527.6325136เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอกก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 ครั้ง