(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวไมโครมิเตอร์ พร้อม เครื่องนับ ที่อ่านค่าได้ง่าย
ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร): 0 ถึง 25
ชนิด | หัวไมโครมิเตอร์ | วิธีการแสดงผล | เครื่องนับ เครื่องกล | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 16 ถึง 25 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0-25 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±2 | ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม | ความเรียบ(ไมโครเมตร) | ดิจิทัล |
พื้นผิว การวัด | ที่มีจำหน่าย | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด(มิลลิเมตร) | 0-25 | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | 250-301 |
ความลึกของ เฟรม(มิลลิเมตร) | ที่มีจำหน่าย | พื้นผิว การวัด(มิลลิเมตร) | ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | รูปทรง ก้าน | แบบตรง |
สเปคเครื่องชั่ง | ส่งต่อ สเกลวัด | มวล(ก.) | 165 | การวัด รูปทรง พื้นผิว | ที่มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHN1-25K2 ในชุด หัวไมโครมิเตอร์ 250 series (ชนิดประสิทธิภาพสูง) MHN-K พร้อมตัว เครื่องนับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง