1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวไมโครมิเตอร์ รุ่น 110 ( รูปทรง ประสิทธิภาพสูง) MHF สำหรับการเคลื่อนไหวที่ละเอียดเป็นพิเศษ

MTY MEASURING TOOLS

หัวไมโครมิเตอร์ รุ่น 110 ( รูปทรง ประสิทธิภาพสูง) MHF สำหรับการเคลื่อนไหวที่ละเอียดเป็นพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,390.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวไมโครมิเตอร์ ที่สามารถปรับค่าได้ ละเอียด มาก
มี กลไก การทำงาน แกนหมุน คู่และเป็น แกนหมุน แบบตรง

รหัสสินค้า
MHF2-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,390.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวไมโครมิเตอร์ วิธีการแสดงผล อนาล็อก ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) ถึง 15
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่รวม มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่รวม ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) การเคลื่อนไหวหยาบ:0 ถึง 13 / การเคลื่อนไหวที่ ละเอียด:0 ถึง 0.2
เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) ความแปรปรวนของฟีดการเคลื่อนไหวคร่าวๆ:± 3 / ละเอียด:± 3 / ละเอียด ๆ:± 1.5 ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) อุปกรณ์เสริม พื้นผิว การวัด NA
รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน 110-502 ความลึกของ เฟรม(มิลลิเมตร) NA รูปทรง ก้าน พร้อม น๊อตตัวเมีย
แกนหมุน ประเภทความก้าวหน้า เชิงเส้น สเปคเครื่องชั่ง ส่งต่อ สเกลวัด มวล(ก.) 95
การวัด รูปทรง พื้นผิว NA สเปค โครงสร้างสัญลักษณ์คู่