(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แกนหมุน หนา 8 φmm(โดยปกติ 6.35 φmm)
ชนิด | หัวไมโครมิเตอร์ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 50 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0-50 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±4 | ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม | พื้นผิว การวัด | NA |
รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | 151-255 | ความลึกของ เฟรม(มิลลิเมตร) | NA | พื้นผิว การวัด(มิลลิเมตร) | ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ |
รูปทรง ก้าน | พร้อม น๊อตตัวเมีย | แกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลาง:φ8มม | มวล(ก.) | 250 |
อุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ที่มีจำหน่าย | การวัด รูปทรง พื้นผิว | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHH2-50 ในชุด หัวไมโครมิเตอร์ 151 series (รุ่นมาตรฐาน) MHH-25/50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง