(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับปรับจุดอ้างอิงของ ไมโครมิเตอร์ เกลียว สกรู
graduations (มิลลิเมตร): ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน / ไมโครมิเตอร์ พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
MB-225/55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง สเกลวัด (มิลลิเมตร) | พื้นผิว การวัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความลึกของ เฟรม (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ มิติสำหรับ มิติ ขนาดเกลียว (ไมโครเมตร) | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | การวัด รูปทรง พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,875.00 ฿ 1,823.96 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | ที่มีจำหน่าย | 0-25 | 167-280 | ที่มีจำหน่าย | ±12 | 225 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | ที่มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB-225/55 ในชุด แกนอ้างอิง ไมโครมิเตอร์ รุ่น 167 MB (สำหรับ สกรู ไมโครมิเตอร์)
รหัสสินค้า |
---|
MB-125/60 |
MB-150/55 |
MB-150/60 |
MB-225/60 |
MB-25/55 |
MB-25/60 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง สเกลวัด (มิลลิเมตร) | พื้นผิว การวัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความลึกของ เฟรม (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ มิติสำหรับ มิติ ขนาดเกลียว (ไมโครเมตร) | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | การวัด รูปทรง พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,600.00 | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | NA | 0-25 | 167-265 | NA | ±8 | 125 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | NA | ||
฿ 3,600.00 | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | NA | 0-25 | 167-274 | NA | ±9 | 150 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | NA | ||
฿ 3,600.00 | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | ที่มีจำหน่าย | 0-25 | 167-266 | ที่มีจำหน่าย | ±9 | 150 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 3,875.00 | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | ที่มีจำหน่าย | 25-50 | 167-277 | ที่มีจำหน่าย | ±12 | 225 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 2,050.00 | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | ที่มีจำหน่าย | 0-25 | 167-269 | NA | ±4 | 25 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 2,050.00 | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | NA | 0-25 | 167-261 | NA | ±4 | 25 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง