1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แกนอ้างอิง ไมโครมิเตอร์ รุ่น 167 MB (สำหรับ สกรู ไมโครมิเตอร์) (รหัสสินค้า)

MEASURING TOOLS

แกนอ้างอิง ไมโครมิเตอร์ รุ่น 167 MB (สำหรับ สกรู ไมโครมิเตอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,050.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับปรับจุดอ้างอิงของ ไมโครมิเตอร์ เกลียว สกรู
graduations (มิลลิเมตร): ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน / ไมโครมิเตอร์ พิเศษ

รหัสสินค้า
MB-250/60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง สเกลวัด
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว การวัด เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด
(มิลลิเมตร)
รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน ความลึกของ เฟรม
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ มิติสำหรับ มิติ ขนาดเกลียว
(ไมโครเมตร)
มิติ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดประเภท การวัด รูปทรง พื้นผิว

฿ 999,999,999.00

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา ไมโครมิเตอร์ พิเศษที่มีจำหน่าย0-25167-278ที่มีจำหน่าย±13250เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 °ที่มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์เสริม ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่รวม มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่รวม