(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัด "ความหนาของเฟืองสเต็ป" ของเฟืองเดือยและเฟืองเกลียว
ด้วยอุปกรณ์ ความดัน คงที่
พร้อมแถบอ้างอิงสำหรับการปรับจุด ฐานรอง/แผ่นรอง (ไม่รวมช่วงการวัด 0 ถึง 25 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
GMA-25 |
GMA-50 |
GMA-75 |
GMA-100 |
GMA-125 |
GMA-175 |
GMA-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ผิดพลาด (ไมโครเมตร) | ความเรียบ (ไมโครเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | อุปกรณ์เสริม | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด b (มิลลิเมตร) | ขนาดค (มิลลิเมตร) | ขนาด d (มิลลิเมตร) | ขนาด e (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | วัด โมดูล เป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,712.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 ถึง 25 | 0-25 | ±4 | 4 | φ20 | 123-101 | - | 6 | 14 | 25 | 20 | 8 | 0.7 | 37.5 | 0.5 ถึง 6 | ||
฿ 12,176.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 ถึง 50 | 25-50 | ±4 | 4 | φ20 | 123-102 | แกนอ้างอิงสำหรับปรับจุดอ้างอิง | 6 | 14 | 32 | 20 | 8 | 0.7 | 62.5 | 0.5 ถึง 6 | ||
฿ 13,164.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 ถึง 100 | 50 ถึง 75 | ±(การวัดสูงสุด 4+ / 50) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | (สูงสุด 4+ วัดความยาว / 50)(เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | φ20 | 123-103 | แกนอ้างอิงสำหรับปรับจุดอ้างอิง | 5.5 | 11 | 49 | 20 | 8 | 0.7 | 87 | 0.5 ถึง 6 | ||
฿ 14,637.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 51 ถึง 100 | 75 ถึง 100 | ±(การวัดสูงสุด 4+ / 50) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | (สูงสุด 4+ วัดความยาว / 50)(เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | φ20 | 123-104 | แกนอ้างอิงสำหรับปรับจุดอ้างอิง | 5.5 | 11 | 63 | 20 | 8 | 0.7 | 112 | 0.5 ถึง 6 | ||
฿ 16,540.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 101 ถึง 200 | 100-125 | ±(การวัดสูงสุด 5+ / 75) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | (สูงสุด 5+ วัดความยาว / 75)(เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | φ30 | 123-105 | แกนอ้างอิงสำหรับปรับจุดอ้างอิง | 6 | 12 | 79 | 30 | 12 | 1 | 137.5 | 0.7 ถึง 11 | ||
฿ 19,282.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 101 ถึง 200 | 150 ถึง 175 | ±(การวัดสูงสุด 5+ / 75) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | (สูงสุด 5+ วัดความยาว / 75)(เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | φ30 | 123-107 | แกนอ้างอิงสำหรับปรับจุดอ้างอิง | 6 | 16 | 106 | 30 | 12 | 1 | 187.5 | 0.7 ถึง 11 | ||
฿ 20,854.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 101 ถึง 200 | 175 ถึง 200 | ±(การวัดสูงสุด 5+ / 75) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | (สูงสุด 5+ วัดความยาว / 75)(เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | φ30 | 123-108 | แกนอ้างอิงสำหรับปรับจุดอ้างอิง | 6 | 15 | 118 | 30 | 12 | 1 | 212.5 | 0.7 ถึง 11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | อุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง