1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
343/143 ซีรีส์คา คาลิเปอร์- ไมโครมิเตอร์ ชนิดนอก OMP-MX / OMP

343/143 ซีรีส์คา คาลิเปอร์- ไมโครมิเตอร์ ชนิดนอก OMP-MX / OMP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,077.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คา คาลิเปอร์ ชนิดที่สามารถวัดชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน เข้าถึงไม่ได้
· พื้นผิว การวัดมี ปลาย คาร์ไบด์ติดตั้งอุปกรณ์ ความดัน คงที่

รหัสสินค้า
OMP-25
OMP-50
OMP-75
OMP-100
OMP-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ ผิดพลาด
(ไมโครเมตร)
รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน ขนาด L
(มิลลิเมตร)

฿ 14,077.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 16 ถึง 250-25±(การวัดสูงสุด 4+ / 25) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น)143-10159.8

฿ 14,831.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 26 ถึง 5025-50±(การวัดสูงสุด 4+ / 25) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น)143-10284.8

฿ 19,115.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 51 ถึง 10050 ถึง 75±(การวัดสูงสุด 4+ / 25) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น)143-103109.8

฿ 21,263.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 51 ถึง 10075 ถึง 100±(การวัดสูงสุด 4+ / 25) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น)143-104134.8

฿ 24,785.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 101 ถึง 200100-125±(การวัดสูงสุด 6+ / 50) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น)143-105159.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไมโครมิเตอร์ พิเศษ วิธีการแสดงผล อนาล็อก ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่รวม
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่รวม จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01 ความเรียบ(ไมโครเมตร) 0.3
อุปกรณ์ ความดัน คงที่ ที่มีจำหน่าย พื้นผิว การวัด ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ ความขนาน(ไมโครเมตร) (สูงสุด 3+ วัดความยาว / 75)(เศษส่วนปัดลง)
ขนาด(มิลลิเมตร) 31.8 ขนาด b(มิลลิเมตร) 10.6 ขนาดค(มิลลิเมตร) 28.6