1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบใช้ไฟฟ้า / ตัวควบคุม ยูนิตเดี่ยว / ชิ้นส่วนมือเดียว

URW ELECTRIC TOOL

คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบใช้ไฟฟ้า / ตัวควบคุม ยูนิตเดี่ยว / ชิ้นส่วนมือเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,922.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีการ การออกแบบ เรียบง่ายซึ่งจัดลำดับความสำคัญของความง่ายในการใช้งาน
สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงการหมุนความเร็วสูง

คุณสมบัติ

● กะทัดรัด น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูงและราคาไม่แพง
● การออกแบบ เรียบง่ายที่ให้ความสำคัญกับการใช้งานง่าย
● การใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การหมุนด้วยความเร็วต่ำถึงการหมุนด้วยความเร็วสูงก็โอเค

สเปค

● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 3500 ถึง 35000
● แรงบิด สูงสุด (N · cm): 3.4 (350 g · cm)
● มิติ หู (มม.): 27.5 x 143
● SPQ (คลองเลื่อย): 1
● ใช้ คลองเลื่อย มอเตอร์ handpiece (MJ13) และ ตัวควบคุม (UC230)
● ติดตั้ง คอลเลท 2.34 มม
● ความยาว สายพาวเวอร์: 1.5 ม

คลองเลื่อย เนื้อหา

● 3 หัวจับ คอลเลท
● ขาตั้ง Handpiece
● คาร์บอน
รหัสสินค้า
UM-JET-2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29,922.00

฿ 22,235.04

URW ELECTRIC TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) 3500 ถึง35000 รุ่น ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย (ตัวควบคุม + มือลูกปัด
ลักษณะเฉพาะ ประเภทตัดแสง แรงบิด สูงสุด(กรัม·ซม.) 280 คำอธิบายเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น สลับการหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อินพุต: 100 V AC, 50/60 hz, เอาต์พุต 3 - 30 V DC อุปกรณ์เสริม แปรง คาร์บอน , col3.0 คอลเลท หัวจับ, φ2.35 คอลเลท หัวจับ , ประแจ, ขาตั้ง มอเตอร์ คลองเลื่อย เนื้อหา เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน, ตัวควบคุม, อุปกรณ์เสริม
ตัวควบคุม ขนาด: 130 (W) × 132 (D) × 87 (H) มม: เอาต์พุต 1.6 กก: 3 ถึง 30 V DC มอเตอร์ handpiece ขนาด: φ27.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด) X 144.5 (L) มม: ความเร็วการหมุนสูงสุด 200 กรัม: 35,000 รอบต่อนาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UM-JET-2 ในชุด คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบใช้ไฟฟ้า / ตัวควบคุม ยูนิตเดี่ยว / ชิ้นส่วนมือเดียว