1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบเหลี่ยม ฟรีไม่มี สเกลวัด

แบบเหลี่ยม ฟรีไม่มี สเกลวัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับ มุม ได้อย่างอิสระ
·รวม สกรูตัวหนอน ที่ช่วยให้ ยึดอยู่กับที่ ที่ เหล็กฉาก ที่ คลองเลื่อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตั้งค่าเขียนหรือคัดลอก มุม ที่ต้องการ
·สำหรับงานก่อสร้างร่องหมึก ฯลฯ

รหัสสินค้า
62588
62596
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด กว้าง x ยาว x หนา
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 397.89

SWS SQUARE 1 ชิ้น 45 วัน 15 ซม180 × 14 × 5.5111

฿ 494.09

SWS SQUARE 1 ชิ้น 12 วัน 25cm250 × 19 × 5.5202

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ฟรี คลองเลื่อย แบบเหลี่ยม สเกลวัด NA วัสดุ สเตนเลส