(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดหัวเปลี่ยนด้ามจับแบบ Shrink Fit ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนเบสโฮลเดอร์และด้ามจับแบบ Shrink Fit ได้
[คุณสมบัติ]
· 4,000 ชุด
·การออกแบบที่กะทัดรัดและการหดตัวที่เรียบง่าย
·สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายและประหยัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เบสโฮลเดอร์ BT30, 40, 50 และประเภทอื่น ๆ เช่น HSK
·รุ่น 2 ชิ้นที่ถอดเปลี่ยนได้เหมาะสำหรับเครื่องจักร มีขนาด สปินเดิ้ลที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
CR12-3-35 |
CR12-4-35 |
CR12-6-35 |
CR12-6-55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดที่ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | ค่า ความแข็งเกร็ง S (ไมครอน / กิโลกรัม) | φC (มิลลิเมตร) | φC1 (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ความยาวสูงสุดของ เครื่องมือ แทรก h (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | N (กรัม·มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,930.00 | MST TWO PIECE SYSTEM | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 35 | 3 | 2.9 | 7.5 | 9.9 | 2.25 | 22 | 10 | 60 | - | - | 0.5 | ||
฿ 5,775.00 | MST TWO PIECE SYSTEM | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 35 | 4 | 1.7 | 10 | 12.4 | 3 | 22 | 12 | 60 | - | - | 0.5 | ||
฿ 4,625.00 | MST TWO PIECE SYSTEM | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 35 | 6 | 1.3 | 12 | 14.4 | 3 | 22 | 18 | 60 | - | - | 0.6 | ||
฿ 5,954.00 | MST TWO PIECE SYSTEM | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 55 | 6 | 2.4 | 12 | 16.5 | 3 | 42 | 18 | 80 | 7 | 49.6 | 0.7 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม | ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ | ประเภท หัวจับ | หดตัวบังคับ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | CR12 | L1(มิลลิเมตร) | 9.5 | มวล(กิโลกรัม) | 0.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง