1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับแบบ Shrink Fit, แบบเพรียว, คอลเลทแบบเพรียวรุ่น 2 ชิ้น, 12 type (แบบบาง)

ด้ามจับแบบ Shrink Fit, แบบเพรียว, คอลเลทแบบเพรียวรุ่น 2 ชิ้น, 12 type (แบบบาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,492.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทูลโฮลเดอร์แบบใช้การหดตัวจากความร้อน ตัวแบบโมดูลาร์ที่สามารถเปลี่ยนตัว โฮลเดอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง และ คอลเลท ยึดแบบหดได้
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและ การหดตัวจากความร้อน ง่าย
· แลกเปลี่ยนได้ ใช้งานได้หลากหลายและประหยัด
· มี ด้ามจับ ฐานรอง/แผ่นรอง รอง/แผ่นรอง ให้เลือกหลากหลาย รวมถึง BT30, 40, 50 และ HSK อื่น ๆ

รหัสสินค้า
CS12-4-35
CS12-4-80
CS12-6-35
CS12-6-55
CS12-8-55
CS12-10-55
CS12-12-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดที่ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
ค่า ความแข็งเกร็ง S
(ไมครอน / กิโลกรัม)
φC
(มิลลิเมตร)
φC1
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
ความยาวสูงสุดของ เครื่องมือ แทรก h
(มิลลิเมตร)
φD1
(มิลลิเมตร)
φD2
(มิลลิเมตร)
φD3
(มิลลิเมตร)
H1
(มิลลิเมตร)
H2
(มิลลิเมตร)
N
(กรัม·มิลลิเมตร)

฿ 6,000.00

MST TWO PIECE SYSTEM 1 ชิ้น 12 วัน 43543.879.42212605----0.5

฿ 7,980.00

MST TWO PIECE SYSTEM 1 ชิ้น 20 วัน 480411.9714.16712105578.639.474.60.7

฿ 4,492.00

MST TWO PIECE SYSTEM 1 ชิ้น 15 วัน 63562.4911.4221860--7--0.5

฿ 5,903.00

MST TWO PIECE SYSTEM 1 ชิ้น 22 วัน 65564.9913.54218807-8.649.6-0.7

฿ 5,903.00

MST TWO PIECE SYSTEM 1 ชิ้น 22 วัน 85583.41115.5422580--8.6--0.7

฿ 6,488.00

MST TWO PIECE SYSTEM 1 ชิ้น 20 วัน 1055102.51317.5423060--10.6--0.9

฿ 6,488.00

MST TWO PIECE SYSTEM 1 ชิ้น 20 วัน 1255122.11519.5423060--12.6--1.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ ประเภท หัวจับ หดตัวบังคับ
ขนาดเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง CS12 L1(มิลลิเมตร) 9.5 มวล(กิโลกรัม) 0.2
ความหนา(มิลลิเมตร) 1.5