(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับยึด Shrink-Fit ในตัวที่มีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· Runout มีความแม่นยำ 3 μ.
· มีความแม่นยำ ความแข็งแกร่ง และความสมดุลที่ยอดเยี่ยม
·ตัวเครื่องที่บางเฉียบพร้อมมุม 3° ช่วยให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนผนังที่ผิวไม่เรียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับก้าน HSK-E32
รหัสสินค้า |
---|
E32-SLRA3-50-M22 |
E32-SLRA4-50-M22 |
E32-SLRA6-50-M22 |
E32-SLRA6-70-M42 |
E32-SLSA3-50-M22 |
E32-SLSA4-50-M22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดที่ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | รุ่น โฮลเดอร์ | ค่า ความแข็งเกร็ง S (ไมครอน / กิโลกรัม) | โฮลเดอร์ ปลาย | φC (มิลลิเมตร) | φC1 (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | ความหนา (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ความยาวสูงสุดของ เครื่องมือ แทรก h (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | N (กรัม·มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,265.00 ฿ 12,212.00 | MST MONO SERIES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 | 50 | 3 | SLRA | 2.8 | 20 | 7.5 | 9.8 | 0.1 | 2.25 | 22 | 9 | 42 | 4 | 0.4 | ||
฿ 13,382.00 ฿ 10,705.60 | MST MONO SERIES | 1 ชิ้น | 22 วัน | 4 | 50 | 4 | SLRA | 1.7 | 20 | 10 | 12.3 | 0.2 | 3 | 22 | 12 | 42 | 5 | 0.4 | ||
฿ 11,092.00 | MST MONO SERIES | 1 ชิ้น | 22 วัน | 6 | 50 | 6 | SLRA | 1.2 | 26 | 12 | 14.3 | 0.2 | 3 | 22 | 18 | 39 | 6.6 | 0.5 | ||
฿ 12,297.00 | MST MONO SERIES | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 70 | 6 | SLRA | 2.4 | 26 | 12 | 16.4 | 0.2 | 3 | 42 | 18 | 62 | 7 | 0.5 | ||
฿ 15,117.00 ฿ 12,093.60 | MST MONO SERIES | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 50 | 3 | SLSA | 4.7 | 20 | 6 | 8.3 | 0.1 | 1.5 | 22 | 9 | 42 | 4 | 0.4 | ||
฿ 13,382.00 ฿ 10,705.60 | MST MONO SERIES | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 50 | 4 | SLSA | 3.6 | 20 | 7 | 9.3 | 0.1 | 1.5 | 22 | 12 | 42 | 5 | 0.4 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน (ตัวเครื่อง) | เซ็นเตอร์การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | HSK-E |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท HSK | 32 | ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ | ประเภท หัวจับ | หดตัวบังคับ |
L1(มิลลิเมตร) | 8 | สังเกต | ท่อน้ำหล่อเย็นไม่สามารถติดกับ ก้าน HSK-E |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง