1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Shrink Fit Holder, Slim Line, Straight Arbor, Super Hard

MST STRAIGHTARBOR

Shrink Fit Holder, Slim Line, Straight Arbor, Super Hard
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,475.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน เมื่อใช้ collet holders รุ่น คาร์ไบด์

รหัสสินค้า
ST12C-SLSB6-175 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,475.00

฿ 14,780.00

MST STRAIGHTARBOR 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดที่ยึดได้(มิลลิเมตร) 6
ประเภท หัวจับ หดตัวบังคับ ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 175 φD(มิลลิเมตร) 6
ขนาดเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ST12 รุ่น โฮลเดอร์ SLSB โฮลเดอร์ ปลาย 12
φC(มิลลิเมตร) 10 L1(มิลลิเมตร) 125 L2(มิลลิเมตร) 50
มวล(กิโลกรัม) 0.3 ความหนา(มิลลิเมตร) 2 M(มิลลิเมตร) 19.1
H(มิลลิเมตร) 18 ความยาวสูงสุดของ เครื่องมือ แทรก h(มิลลิเมตร) 27 φD1(มิลลิเมตร) 12
φD2(มิลลิเมตร) 7 H1(มิลลิเมตร) 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST12C-SLSB6-175 ในชุด Shrink Fit Holder, Slim Line, Straight Arbor, Super Hard