(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การขัดเงา การขัดเงา แม่พิมพ์ต่างๆ เช่น พลาสติก, ดายแคส , สนิม, แก้ว ฯลฯ
· การขัดเงา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กกล้า เซรามิก คาร์ไบด์ โลหะมีค่า และ งานขัด คมโลหะ
· การลอกและการตัดฟิล์ม (การต้านทาน ฯลฯ) เช่น PCB และ ฟอยล์ทองแดง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความกว้างสูงสุด | 20 | เอาต์พุต สูงสุด(W) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 60 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | AC90 ถึง 240 V · 50 / 60HZ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 166.5 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 245 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 153 | น้ำหนัก(ก.) | 185 (หูเท่านั้น) |
อุปกรณ์เสริม | เครื่องมือจับยึด Q8811 (φ3), โฮลเดอร์ คม Q8831 (T1.1), โฮลเดอร์ คม Q8833 (T3.1), ตะไบ แบนเพชร Q2113, ตะไบ สามเหลี่ยมเพชร Q2123, เซรามิก ติดคม Q4212 | เครื่องวัดความถี่ สร้าง(KHz) | 18-26 | การ ปรับ เครื่องวัดความถี่ | ประเภทการติดตามอัตโนมัติ |
ขนาด(มิลลิเมตร) | φ27.4 X L124.8 (ส่วน ปลาย φ16) (handpiece เท่านั้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LS-45 ในชุด อุปกรณ์ การขัดเงา อัลตร้าโซนิคLS-45
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง