(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์เอนกประสงค์ สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่ร่องจนถึงพื้นผิวด้านข้าง
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจาก รูปทรง ที่ให้ทั้งการคายเศษที่ดีเยี่ยมของเศษตัดและ ความแข็งเกร็ง สูง ทำให้สามารถป้อนความเร็ว 2,000 มม./นาทีใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง
·
รหัสสินค้า |
---|
AES2010 |
AES2020 |
AES2030 |
AES2040 |
AES2050 |
AES2060 |
AES2070 |
AES2080 |
AES2090 |
AES2100 |
AES2110 |
AES2120 |
AES2130 |
AES2140 |
AES2150 |
AES2160 |
AES2180 |
AES2200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,087.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 2.5 | 4 | 40 | ||
฿ 2,087.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 6 | 4 | 40 | ||
฿ 2,299.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 8 | 6 | 45 | ||
฿ 2,427.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 11 | 6 | 45 | ||
฿ 2,792.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 3,044.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 3,654.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7 | 20 | 8 | 60 | ||
฿ 4,083.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
฿ 4,976.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 5,666.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
฿ 6,166.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 11 | 25 | 12 | 75 | ||
฿ 6,774.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 25 | 12 | 75 | ||
฿ 9,063.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13 | 25 | 12 | 75 | ||
฿ 12,843.00 ฿ 11,815.56 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14 | 35 | 12 | 90 | ||
฿ 13,406.00 ฿ 12,333.52 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 | 35 | 16 | 90 | ||
฿ 13,896.00 ฿ 12,784.32 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 35 | 16 | 90 | ||
฿ 20,560.00 ฿ 18,915.20 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 18 | 40 | 16 | 105 | ||
฿ 23,850.00 ฿ 21,942.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 40 | 20 | 105 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟัน(แผ่น) | 2 | ชนิด | เกลียวสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง