1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Epoch TH รุ่น Hard ความยาวฟันมาตรฐาน พร้อมมุม R CEPR6□□□-□□-TH [ผลิตภัณฑ์ รองรับการ การปรับแต่งเพิ่มเติม]

Epoch TH รุ่น Hard ความยาวฟันมาตรฐาน พร้อมมุม R CEPR6□□□-□□-TH [ผลิตภัณฑ์ รองรับการ การปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,329.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

การคายเศษตัดที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
CEPR6060-03-TH
CEPR6060-05-TH
CEPR6060-10-TH
CEPR6080-03-TH
CEPR6080-05-TH
CEPR6080-10-TH
CEPR6100-05-THSALE
CEPR6100-10-THSALE
CEPR6100-15-THSALE
CEPR6100-20-THSALE
CEPR6120-05-THSALE
CEPR6120-10-THSALE
CEPR6120-15-THSALE
CEPR6120-20-THSALE
CEPR6160-10-THSALE
CEPR6160-20-THSALE
CEPR6200-10-THSALE
CEPR6200-20-THSALE
CEPR6200-30-THSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)

฿ 7,329.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 60.3156060 to -0.0150 to -0.008

฿ 7,329.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 60.5156060 to -0.0150 to -0.008

฿ 7,329.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 61156060 to -0.0150 to -0.008

฿ 9,216.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 80.3207580 to -0.020 to -0.009

฿ 9,216.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 80.5207580 to -0.020 to -0.009

฿ 9,216.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 81207580 to -0.020 to -0.009

฿ 12,382.00

฿ 11,391.44

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 100.52580100 to -0.020 to -0.009

฿ 12,382.00

฿ 11,391.44

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1012580100 to -0.020 to -0.009

฿ 12,382.00

฿ 11,391.44

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 101.52580100 to -0.020 to -0.009

฿ 12,382.00

฿ 11,391.44

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1022580100 to -0.020 to -0.009

฿ 15,099.00

฿ 13,891.08

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 120.530100120 to -0.020 to -0.011

฿ 15,099.00

฿ 13,891.08

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 12130100120 to -0.020 to -0.011

฿ 15,099.00

฿ 13,891.08

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 121.530100120 to -0.020 to -0.011

฿ 15,099.00

฿ 13,891.08

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 12230100120 to -0.020 to -0.011

฿ 35,182.00

฿ 32,367.44

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 16140110160 to -0.020 to -0.011

฿ 35,182.00

฿ 32,367.44

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 16240110160 to -0.020 to -0.011

฿ 51,996.00

฿ 47,836.32

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 20145125200 to -0.020 to -0.013

฿ 51,996.00

฿ 47,836.32

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 20245125200 to -0.020 to -0.013

฿ 51,996.00

฿ 47,836.32

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 20345125200 to -0.020 to -0.013

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 6 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง การเคลือบผิว การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว เคลือบแบบ TH