(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องตัด มุม ชนิด คราด สูงพร้อมประสิทธิภาพการคาย ชิป IC เสถียร
·เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นงานที่มีผนังบางหรือสำหรับตัด เหล็กกล้า และ สเตนเลส
·ประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มขึ้นในศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หรือเครื่องจักรที่มีแรงม้าต่ำ
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ | การขัดเงา หมวดหมู่ | การขัดเงา กระบวนการ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 120 / 150 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 32 | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 17 |
Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 40 | ประเภทรายละเอียด | มาตรฐาน | เม็ดมีด | TE□43□R-G0 (□) |
มิติ . s(มิลลิเมตร) | 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SE90-4063R ในชุด Alpha 90 (ก้าน) SE90 Type
รหัสสินค้า |
---|
SE90-4050R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 24,612.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง