(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลือบอินฟินิตี้พรีเมี่ยมสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงและรูปทรงใหม่ให้ความต้านทานการบิ่นที่ยอดเยี่ยมและการหยุดชะงักเพื่อปรับปรุงพื้นผิวสำเร็จรูป
รหัสสินค้า |
---|
MHRH230R-0.7-R0.05-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,719.63 | END MILL_MHRH230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.7 | 0.05 | 0.55 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.94 | 7.28 | 8.07 | 08-00227-07053 | 0.66 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.005 to -0.005 | (γ) มุม คอ(°) | 12 ° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHRH230R-0.7-R0.05-6 ในชุด MHRH230R MUGEN- การเคลือบผิว PREMIUM 2 ร่อง>
รหัสสินค้า |
---|
MHRH230R-0.2-R0.05-2 |
MHRH230R-0.3-R0.05-1 |
MHRH230R-0.3-R0.05-1.5 |
MHRH230R-0.7-R0.1-4 |
MHRH230R-0.7-R0.1-6 |
MHRH230R-0.8-R0.05-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,661.45 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 2 | 2.13 | 2.22 | 2.32 | 2.43 | 2.7 | 08-00227-02057 | 0.18 | ||
฿ 2,773.76 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 1 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.37 | 08-00227-03051 | 0.28 | ||
฿ 2,773.76 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 1.5 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.03 | 08-00227-03052 | 0.28 | ||
฿ 1,719.63 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.7 | 0.1 | 0.55 | 45 | 4 | 4.26 | 4.45 | 4.65 | 4.87 | 5.4 | 08-00227-07101 | 0.66 | ||
฿ 1,719.63 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.7 | 0.1 | 0.55 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.93 | 7.27 | 8.05 | 08-00227-07103 | 0.66 | ||
฿ 1,719.63 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 45 | 4 | 4.27 | 4.46 | 4.67 | 4.9 | 5.43 | 08-00227-08051 | 0.76 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง