1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MHRH230R MUGEN- การเคลือบผิว PREMIUM 2 ร่อง> (รหัสสินค้า)

END MILL_MHRH230R

MHRH230R MUGEN- การเคลือบผิว PREMIUM 2 ร่อง>
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,525.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเคลือบอินฟินิตี้พรีเมี่ยมสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงและรูปทรงใหม่ให้ความต้านทานการบิ่นที่ยอดเยี่ยมและการหยุดชะงักเพื่อปรับปรุงพื้นผิวสำเร็จรูป

รหัสสินค้า
MHRH230R-0.3-R0.05-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 °
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,773.76

END MILL_MHRH230R 1 ชิ้น 19 วัน 0.30.050.25451.51.611.681.751.842.0308-00227-030520.28

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 4 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0.005 to -0.005 (γ) มุม คอ(°) 12 °

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHRH230R-0.3-R0.05-1.5 ในชุด MHRH230R MUGEN- การเคลือบผิว PREMIUM 2 ร่อง>

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHRH230R-0.2-R0.05-1.5
MHRH230R-0.2-R0.05-2
MHRH230R-0.3-R0.05-1
MHRH230R-0.3-R0.05-2
MHRH230R-0.3-R0.05-2.5
MHRH230R-0.3-R0.05-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 °
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,356.30

1 ชิ้น 15 วัน 0.20.050.15451.51.611.681.751.842.0308-00227-020550.18

฿ 3,661.45

1 ชิ้น 15 วัน 0.20.050.154522.132.222.322.432.708-00227-020570.18

฿ 2,773.76

1 ชิ้น 19 วัน 0.30.050.254511.081.131.181.241.3708-00227-030510.28

฿ 2,773.76

1 ชิ้น 15 วัน 0.30.050.254522.132.222.322.432.708-00227-030530.28

฿ 3,467.27

1 ชิ้น 15 วัน 0.30.050.25452.52.652.772.893.033.3608-00227-030540.28

฿ 3,467.27

1 ชิ้น 15 วัน 0.30.050.254533.173.313.463.634.0208-00227-030550.28