1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MSTNR230 MUGEN-COATING เอ็นมิลรัศมีคอเรียวยาว (รหัสสินค้า)

END MILL_MSTNR230

MSTNR230 MUGEN-COATING เอ็นมิลรัศมีคอเรียวยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,274.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันการพูดพล่อยสำหรับการตัดความเร็วสูงที่มั่นคงและปรับปรุงพื้นผิวสำเร็จสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การกลึงกึ่งหยาบไปจนถึงการขึ้นรูปที่มีความแม่นยำสูง

รหัสสินค้า
MSTNR230-1-R0.2-3-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
(d1) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
(α) มุม ลาดที่มีประสิทธิภาพ
(°)
(θ) มุม คอ
(°)
(L2) ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต

฿ 2,274.44

END MILL_MSTNR230 1 ชิ้น 20 วัน 10.20.850461.422°04′208-00770-10431

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด รัศมีคอเรียว
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) การเคลือบผิว TiAlN มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0.005 to -0.005 (γ) มุม คอ 2(°) 12°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSTNR230-1-R0.2-3-6 ในชุด MSTNR230 MUGEN-COATING เอ็นมิลรัศมีคอเรียวยาว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2
MSTNR230-1-R0.3-1-10
MSTNR230-1-R0.3-1-15
MSTNR230-1-R0.3-1-20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
(d1) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
(α) มุม ลาดที่มีประสิทธิภาพ
(°)
(θ) มุม คอ
(°)
(L2) ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต

฿ 3,661.45

1 ชิ้น 20 วัน 0.20.050.1550420.372°28′0.408-00770-02232

฿ 3,661.45

1 ชิ้น 20 วัน 0.20.050.1550410.33°10′0.408-00770-02251

฿ 3,661.45

1 ชิ้น 20 วัน 0.20.050.1550420.484°07′0.408-00770-02252

฿ 2,274.44

1 ชิ้น 15 วัน 10.30.8604101.280°49′208-00770-10512

฿ 2,385.40

1 ชิ้น 20 วัน 10.30.8604151.450°53′208-00770-10513

฿ 2,690.54

1 ชิ้น 20 วัน 10.30.8604201.630°55′208-00770-10514