(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ป้องกันการพูดพล่อยสำหรับการตัดความเร็วสูงที่มั่นคงและปรับปรุงพื้นผิวสำเร็จสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การกลึงกึ่งหยาบไปจนถึงการขึ้นรูปที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | (d1) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | (α) มุม ลาดที่มีประสิทธิภาพ (°) | (θ) มุม คอ (°) | (L2) ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 1 | 0.22 | 0°38′ | 1° | 0.4 | 08-00770-02211 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.26 | 0°49′ | 1° | 0.4 | 08-00770-02212 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 1 | 0.26 | 1°54′ | 3° | 0.4 | 08-00770-02231 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.37 | 2°28′ | 3° | 0.4 | 08-00770-02232 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 1 | 0.3 | 3°10′ | 5° | 0.4 | 08-00770-02251 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.48 | 4°07′ | 5° | 0.4 | 08-00770-02252 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 2 | 0.35 | 0°43′ | 1° | 0.6 | 08-00770-03211 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 3 | 0.38 | 0°49′ | 1° | 0.6 | 08-00770-03212 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 2 | 0.45 | 2°10′ | 3° | 0.6 | 08-00770-03231 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 3 | 0.55 | 2°27′ | 3° | 0.6 | 08-00770-03232 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 2 | 0.54 | 3°35′ | 5° | 0.6 | 08-00770-03251 | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 50 | 4 | 3 | 0.72 | 4°04′ | 5° | 0.6 | 08-00770-03252 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.48 | 0°45′ | 1° | 0.8 | 08-00770-04211 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.51 | 0°49′ | 1° | 0.8 | 08-00770-04212 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.63 | 2°14′ | 3° | 0.8 | 08-00770-04231 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.74 | 2°26′ | 3° | 0.8 | 08-00770-04232 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.78 | 3°44′ | 5° | 0.8 | 08-00770-04251 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.96 | 4°03′ | 5° | 0.8 | 08-00770-04252 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.48 | 0°46′ | 1° | 0.8 | 08-00770-04311 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.51 | 0°49′ | 1° | 0.8 | 08-00770-04312 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.63 | 2°17′ | 3° | 0.8 | 08-00770-04331 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.74 | 2°28′ | 3° | 0.8 | 08-00770-04332 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.78 | 3°48′ | 5° | 0.8 | 08-00770-04351 | ||
฿ 2,746.03 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.96 | 4°07′ | 5° | 0.8 | 08-00770-04352 | ||
฿ 2,524.11 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.57 | 0°41′ | 1° | 1 | 08-00770-05211 | ||
฿ 2,635.07 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 0.64 | 0°49′ | 1° | 1 | 08-00770-05212 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 0.74 | 0°53′ | 1° | 1 | 08-00770-05213 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 0.81 | 0°54′ | 1° | 1 | 08-00770-05214 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 12 | 0.88 | 0°55′ | 1° | 1 | 08-00770-05215 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.71 | 2°02′ | 3° | 1 | 08-00770-05231 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 0.92 | 2°25′ | 3° | 1 | 08-00770-05232 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 1.23 | 2°38′ | 3° | 1 | 08-00770-05233 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 1.44 | 2°43′ | 3° | 1 | 08-00770-05234 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 12 | 1.65 | 2°46′ | 3° | 1 | 08-00770-05235 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.85 | 3°23′ | 5° | 1 | 08-00770-05251 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 1.2 | 4°02′ | 5° | 1 | 08-00770-05252 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 1.72 | 4°25′ | 5° | 1 | 08-00770-05253 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 2.07 | 4°32′ | 5° | 1 | 08-00770-05254 | ||
฿ 2,524.11 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.57 | 0°41′ | 1° | 1 | 08-00770-05311 | ||
฿ 2,635.07 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 0.64 | 0°49′ | 1° | 1 | 08-00770-05312 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 0.74 | 0°53′ | 1° | 1 | 08-00770-05313 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 0.81 | 0°55′ | 1° | 1 | 08-00770-05314 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 12 | 0.88 | 0°55′ | 1° | 1 | 08-00770-05315 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.71 | 2°04′ | 3° | 1 | 08-00770-05331 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 0.92 | 2°27′ | 3° | 1 | 08-00770-05332 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 1.23 | 2°40′ | 3° | 1 | 08-00770-05333 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 1.44 | 2°44′ | 3° | 1 | 08-00770-05334 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 12 | 1.65 | 2°46′ | 3° | 1 | 08-00770-05335 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.85 | 3°27′ | 5° | 1 | 08-00770-05351 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 1.2 | 4°05′ | 5° | 1 | 08-00770-05352 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 1.72 | 4°26′ | 5° | 1 | 08-00770-05353 | ||
฿ 2,995.69 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 2.07 | 4°33′ | 5° | 1 | 08-00770-05354 | ||
฿ 2,607.33 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 0.92 | 0°41′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08211 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 50 | 4 | 8 | 1.02 | 0°48′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08212 | ||
฿ 2,829.25 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 1.16 | 2°04′ | 3° | 1.6 | 08-00770-08231 | ||
฿ 2,940.21 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.05 | 0.65 | 50 | 4 | 8 | 1.47 | 2°25′ | 3° | 1.6 | 08-00770-08232 | ||
฿ 2,607.33 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 0.92 | 0°42′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08311 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 50 | 4 | 8 | 1.02 | 0°49′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08312 | ||
฿ 2,829.25 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 1.16 | 2°05′ | 3° | 1.6 | 08-00770-08331 | ||
฿ 2,940.21 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 50 | 4 | 8 | 1.47 | 2°26′ | 3° | 1.6 | 08-00770-08332 | ||
฿ 2,607.33 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 0.92 | 0°43′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08411 | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 50 | 4 | 8 | 1.02 | 0°49′ | 1° | 1.6 | 08-00770-08412 | ||
฿ 2,829.25 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 50 | 4 | 5 | 1.16 | 2°07′ | 3° | 1.6 | 08-00770-08431 | ||
฿ 2,940.21 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 50 | 4 | 8 | 1.47 | 2°28′ | 3° | 1.6 | 08-00770-08432 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 1.14 | 0°40′ | 1° | 2 | 08-00770-10211 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.8 | 60 | 4 | 10 | 1.28 | 0°48′ | 1° | 2 | 08-00770-10212 | ||
฿ 2,385.40 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.8 | 60 | 4 | 15 | 1.45 | 0°52′ | 1° | 2 | 08-00770-10213 | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.8 | 60 | 4 | 20 | 1.63 | 0°54′ | 1° | 2 | 08-00770-10214 | ||
฿ 3,162.13 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.8 | 70 | 4 | 25 | 1.8 | 0°55′ | 1° | 2 | 08-00770-10215 | ||
฿ 3,273.09 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.8 | 80 | 4 | 30 | 1.98 | 0°56′ | 1° | 2 | 08-00770-10216 | ||
฿ 3,883.37 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.8 | 80 | 4 | 35 | 2.15 | 0°56′ | 1° | 2 | 08-00770-10217 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 1.42 | 2°01′ | 3° | 2 | 08-00770-10231 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.05 | 0.8 | 60 | 4 | 10 | 1.84 | 2°25′ | 3° | 2 | 08-00770-10232 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 1.14 | 0°41′ | 1° | 2 | 08-00770-10311 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.1 | 0.8 | 60 | 4 | 10 | 1.28 | 0°49′ | 1° | 2 | 08-00770-10312 | ||
฿ 2,385.40 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.1 | 0.8 | 60 | 4 | 15 | 1.45 | 0°52′ | 1° | 2 | 08-00770-10313 | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.1 | 0.8 | 60 | 4 | 20 | 1.63 | 0°54′ | 1° | 2 | 08-00770-10314 | ||
฿ 3,162.13 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.1 | 0.8 | 70 | 4 | 25 | 1.8 | 0°55′ | 1° | 2 | 08-00770-10315 | ||
฿ 3,273.09 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.1 | 0.8 | 80 | 4 | 30 | 1.98 | 0°56′ | 1° | 2 | 08-00770-10316 | ||
฿ 3,883.37 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 0.1 | 0.8 | 80 | 4 | 35 | 2.15 | 0°57′ | 1° | 2 | 08-00770-10317 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 1.42 | 2°02′ | 3° | 2 | 08-00770-10331 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.1 | 0.8 | 60 | 4 | 10 | 1.84 | 2°26′ | 3° | 2 | 08-00770-10332 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 1.14 | 0°41′ | 1° | 2 | 08-00770-10411 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.2 | 0.8 | 60 | 4 | 10 | 1.28 | 0°49′ | 1° | 2 | 08-00770-10412 | ||
฿ 2,385.40 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.2 | 0.8 | 60 | 4 | 15 | 1.45 | 0°53′ | 1° | 2 | 08-00770-10413 | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 0.2 | 0.8 | 60 | 4 | 20 | 1.63 | 0°55′ | 1° | 2 | 08-00770-10414 | ||
฿ 3,162.13 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.2 | 0.8 | 70 | 4 | 25 | 1.8 | 0°56′ | 1° | 2 | 08-00770-10415 | ||
฿ 3,273.09 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.2 | 0.8 | 80 | 4 | 30 | 1.98 | 0°56′ | 1° | 2 | 08-00770-10416 | ||
฿ 3,883.37 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.2 | 0.8 | 80 | 4 | 35 | 2.15 | 0°57′ | 1° | 2 | 08-00770-10417 | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MSTNR230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 1.42 | 2°04′ | 3° | 2 | 08-00770-10431 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมีคอเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.005 to -0.005 | (γ) มุม คอ 2(°) | 12° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง