1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดคอยาวหัวบอล DHB สำหรับ อิเล็กโทรด ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก (สำหรับ ริบ ลึก)

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดคอยาวหัวบอล DHB สำหรับ อิเล็กโทรด ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก (สำหรับ ริบ ลึก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,091.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกเอ็นมิลล์ ยาว 2 ร่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการแปรรูปโลหะผสม อะลูมิเนียม ทองแดง และเรซิน

รหัสสินค้า
DHB-R0.5-4
DHB-R0.5-6
DHB-R0.5-10
DHB-R0.75-6
DHB-R0.75-10
DHB-R0.75-16
DHB-R1-8
DHB-R1-14
DHB-R1-20
DHB-R1.5-15
DHB-R1.5-25
DHB-R1.5-35
DHB-R2-20
DHB-R2-30
DHB-R2-40
DHB-R2.5-20
DHB-R2.5-30
DHB-R2.5-40
DHB-R3-20
DHB-R3-30
DHB-R3-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)
(γ) มุม คอ
(°)
(d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,091.58

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 0.51.5504407-00432-005041120.95

฿ 3,091.58

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 0.51.5506407-00432-005061120.95

฿ 3,091.58

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 0.51.55010407-00432-005101120.95

฿ 3,091.58

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 0.752.25506407-00432-007061.5121.45

฿ 3,091.58

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 0.752.255010407-00432-007101.5121.45

฿ 3,091.58

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 0.752.255016407-00432-007161.5121.45

฿ 3,091.58

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 13508407-00432-010082121.94

฿ 3,091.58

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 135014407-00432-010142121.94

฿ 3,091.58

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 135020407-00432-010202121.94

฿ 3,507.07

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 1.54.56015607-00432-015153122.85

฿ 3,507.07

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 1.54.56025607-00432-015253122.85

฿ 3,507.07

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 1.54.58035607-00432-015353122.85

฿ 4,274.15

END MILL_DHB 1 ชิ้น 19 วัน 266020607-00432-020204123.8

฿ 4,274.15

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 267030607-00432-020304123.8

฿ 4,274.15

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 269040607-00432-020404123.8

฿ 5,041.22

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 2.57.56020607-00432-025205124.8

฿ 5,041.22

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 2.57.57030607-00432-025305124.8

฿ 5,041.22

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 2.57.59040607-00432-025405124.8

฿ 5,808.31

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 396020607-00432-030206-5.8

฿ 7,310.49

END MILL_DHB 1 ชิ้น 20 วัน 399030807-00432-030306125.8

฿ 7,310.49

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 3911050807-00432-030506125.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0.01 ถึง -0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด ที่มีจำหน่าย