(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชิป IC เบรกเกอร์ เหมาะสำหรับการประมวลผลการใช้งาน ·มี ความแข็งเกร็ง สูงเนื่องจากใช้ แผ่น คาร์ไบด์ สำหรับงานลับคม/งานเจียรไน ผิวหน้า AHX640W
รหัสสินค้า |
---|
PMR406304BR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | W1 (KWW) (mm) | DCSFMS (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | DAH (มิลลิเมตร) | ประเภทของ รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 63 | 40 | 4 | 8.4 | 57 | 22.225 | 19 | 5 | 11 | เม็ดมีด heptagonal |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่จับ | การขัดเงา จำแนกประเภท | หยาบและหยาบปานกลาง | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ เม็ดมีด | CPMT1205ZPEN-M2 CPMT1205ZPEN-M3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง