(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้นตอนการทำแบบหยาบ
[คุณสมบัติ]
CBJP สำหรับการ เครื่องนับ กลับ
· เพิ่มเค้าเตอร์ซิงค์ สามารถทำให้ขยายตัวได้อีกด้วย
·สามารถถอด สกรูหัวกหกเหลี่ยม M8 ถึง M30 ได้
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร / คว้าน / การทำงานแบบกว้าง
CBMP สำหรับการ เครื่องนับ กลับ
สำหรับการตัดลึก APX4000
ก้าน คาร์ไบด์
· เม็ดมีด ชนิดต้านทานต่ำบวก 15°
ก้าน ทองแดง
[การใช้งาน]
· การกัด , การขึ้นรูป , การกลึงตามแบบ 3 มิติ, งานตัดเซาะร่อง
· เครื่องจักรกล ลาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปทรงกระเป๋า การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุผิวหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จำนวนใบมีดทั้งหมด (ZEFP) (แผ่น) | รุ่น | W1 (KWW) (mm) | รุ่น รายละเอียด | DCSFMS (มิลลิเมตร) | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบสูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ - 1) | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้ง D12 (มิลลิเมตร) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | ด้วยความกว้างของรู กุญแจ W1 (มิลลิเมตร) | เข้ามุม Need TS to check CH (°) | ใช้ เม็ดมีด | LU | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | DAH (มิลลิเมตร) | มุม ลาดของ B6 (°) | D11 (มิลลิเมตร) | มุม α° (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,215.00 ฿ 25,037.80 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 50 | - | 3 | - | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | 8.4 | - | 32 | - | 16 | 29,000 | - | 18 | 5.6 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | 8.5 | 9 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 50 | - | 3 | - | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 8.4 | - | 32 | - | 16 | 29,000 | - | 18 | 5.6 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | 8.5 | 9 | - | - | ||
฿ 31,780.00 ฿ 29,237.60 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 50 | - | 4 | - | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | 10.4 | - | 41 | - | 22 | 24,000 | - | 20 | 6.3 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | 17 | 11 | 6 | - | - | ||
฿ 31,780.00 ฿ 29,237.60 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 50 | - | 4 | - | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 10.4 | - | 41 | - | 22 | 24,000 | - | 20 | 6.3 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | 17 | 11 | 6 | - | - | ||
฿ 36,379.00 ฿ 33,468.68 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 50 | - | 5 | - | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | 10.4 | - | 50 | - | 22 | 21,000 | - | 20 | 6.3 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | 17 | 11 | 5 | - | - | ||
฿ 36,379.00 ฿ 33,468.68 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 50 | - | 5 | - | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 10.4 | - | 50 | - | 22 | 21,000 | - | 20 | 6.3 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | 17 | 11 | 5 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | 50 | - | 5 | - | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | 12.4 | - | 60 | - | 27 | 19,000 | - | 23 | 7 | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 | - | 20 | 13 | 3 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | 50 | - | 5 | - | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 12.4 | - | 60 | - | 27 | 19,000 | - | 23 | 7 | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | 20 | 13 | 3 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 63 | - | 6 | - | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | 14.4 | - | 70 | - | 32 | 16,000 | - | 26 | 8 | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 | - | 26 | 17 | 3 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 63 | - | 6 | - | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 14.4 | - | 70 | - | 32 | 16,000 | - | 26 | 8 | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | 26 | 17 | 3 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 125 | 63 | - | 7 | - | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | 16.4 | - | 80 | - | 40 | 14,000 | - | 40 | 9 | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 | - | 56 | - | 2 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 125 | 63 | - | 7 | - | 2.8 | 7 | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 16.4 | - | 56 ~ 80 | 평면/홈/측면/음각 윤곽/모방 절삭 | 40 | 14,000 / 14000 | 80 | 40 | 9 | 16.4 | - | XDGT1550PD ○ RG ○○ | TKY15W | 56 | - | 2 | ─ | 2 | ||
฿ 37,408.00 ฿ 34,415.36 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 50 | - | 5 | - | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | 9.5 | - | 60 | - | 25.4 | 19,000 | - | 26 | 6 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | 20 | 13 | 3 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | 50 | - | 5 | - | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 9.5 | - | 60 | - | 25.4 | 19,000 | - | 26 | 6 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | 20 | 13 | 3 | - | - | ||
฿ 41,869.00 ฿ 38,519.48 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 63 | - | 6 | - | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | 12.7 | - | 70 | - | 31.75 | 16,000 | - | 32 | 8 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | 26 | 17 | 3 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 63 | - | 6 | - | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 12.7 | - | 70 | - | 31.75 | 16,000 | - | 32 | 8 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | 26 | 17 | 3 | - | - | ||
฿ 46,331.00 ฿ 42,624.52 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | 63 | - | 7 | - | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | 15.9 | - | 80 | - | 38.1 | 14,000 | - | 30 | 10 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | 56 | - | 2 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 125 | 63 | - | 7 | - | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 15.9 | - | 80 | - | 38.1 | 14,000 | - | 30 | 10 | - | 0 | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | 56 | - | 2 | - | - | ||
฿ 15,753.00 ฿ 14,492.76 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 110 | 20 | 1 | 35 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 28 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 110 | 20 | 1 | 35 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 28 | - | - | ||
฿ 21,277.00 ฿ 19,574.84 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 170 | 25 | 2 | 80 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ยาว | - | - | - | 38,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 20 | - | - | ||
฿ 21,277.00 ฿ 19,574.84 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 170 | 25 | 2 | 80 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ยาว | - | - | - | 38,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 20 | - | - | ||
฿ 20,318.00 ฿ 18,692.56 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 125 | 25 | 2 | 50 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 38,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 20 | - | - | ||
฿ 20,318.00 ฿ 18,692.56 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 125 | 25 | 2 | 50 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 38,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 20 | - | - | ||
฿ 23,647.00 ฿ 21,755.24 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 220 | 25 | 2 | 50 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ยาวเป็นพิเศษ | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 17 | - | - | ||
฿ 23,647.00 ฿ 21,755.24 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 28 | 220 | 25 | 2 | 50 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ยาวเป็นพิเศษ | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 17 | - | - | ||
฿ 21,896.00 ฿ 20,144.32 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 125 | 25 | 2 | 50 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 17 | - | - | ||
฿ 21,896.00 ฿ 20,144.32 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 28 | 125 | 25 | 2 | 50 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 17 | - | - | ||
฿ 22,685.00 ฿ 20,867.93 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 200 | 32 | 2 | 80 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ยาว | - | - | - | 33,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 13 | - | - | ||
฿ 22,685.00 ฿ 20,867.93 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 200 | 32 | 2 | 80 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ยาว | - | - | - | 33,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 13 | - | - | ||
฿ 21,758.00 ฿ 20,017.36 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 150 | 32 | 2 | 50 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 33,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 13 | - | - | ||
฿ 21,758.00 ฿ 20,017.36 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | 150 | 32 | 2 | 50 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 33,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 13 | - | - | ||
฿ 25,053.00 ฿ 23,048.76 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 250 | 32 | 2 | 50 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ยาวเป็นพิเศษ | - | - | - | 31,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 11 | - | - | ||
฿ 25,053.00 ฿ 23,048.76 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 35 | 250 | 32 | 2 | 50 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ยาวเป็นพิเศษ | - | - | - | 31,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 11 | - | - | ||
฿ 23,131.00 ฿ 21,280.52 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 35 | 150 | 32 | 2 | 50 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 31,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 11 | - | - | ||
฿ 23,131.00 ฿ 21,280.52 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 35 | 150 | 32 | 2 | 50 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 31,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 11 | - | - | ||
฿ 28,176.00 ฿ 25,921.92 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 250 | 32 | 3 | 65 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ยาวเป็นพิเศษ | - | - | - | 29,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 9 | - | - | ||
฿ 28,176.00 ฿ 25,921.92 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | 250 | 32 | 3 | 65 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ยาวเป็นพิเศษ | - | - | - | 29,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 9 | - | - | ||
฿ 26,287.00 ฿ 24,184.04 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 170 | 32 | 3 | 80 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 29,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 9 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 170 | 32 | 3 | 80 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 29,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 9 | - | - | ||
฿ 27,215.00 ฿ 25,037.80 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | 170 | 42 | 3 | 80 | - | - | · ร่องที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาตั้งแต่ 25องศา (เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 25 มม.) ขึ้นไป | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 29,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G04 XDGT1550PDFR-G08 XDGT1550PDFR-G12 XDGT1550PDFR-G16 XDGT1550PDFR-G20 XDGT1550PDFR-G30 XDGT1550PDFR-G32 XDGT1550PDER-G04 XDGT1550PDER-G08 XDGT1550PDER-G12 XDGT1550PDER-G16 XDGT1550PDER-G20 XDGT1550PDER-G30 XDGT1550PDER-G32 XDGT1550PDFR-GL04 XDGT1550PDFR-GL08 | - | - | - | 9 | - | - | ||
฿ 27,215.00 ฿ 25,037.80 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | 170 | 42 | 3 | 80 | - | - | ·เครื่องตัดร่องสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | - | ระดับมาตรฐาน | - | - | - | 29,000 | - | - | - | - | - | XDGT1550PDFR-G40 XDGT1550PDFR-G50 XDGT1550PDER-G40 XDGT1550PDER-G50 | - | - | - | 9 | - | - |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | ด้านข้าง / ร่อง | การขัดเงา จำแนกประเภท | การขัดเงา กระบวนการ | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ | TKY15W | สกรู แคลมป์ยึด | TS4SL | การจำแนกประเภทรายละเอียดการตกแต่ง(มิลลิเมตร) | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง