(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัดรัศมี AJX มัลติฟังก์ชั่น สำหรับการประมวลผลอัตราป้อนสูง
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีดบวก 13°, 15°
· กลไก แคลมป์ยึด สองชั้นที่มี ความแข็งเกร็ง สูง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดรอบหมุนสูง
·มีรูน้ำหล่อเย็น
· เม็ดมีด มีดเป็นแบบ 3 เหลี่ยมที่มีรูปร่างพิเศษ
· สามารถนำไปใช้กระบวนการที่รอบหมุนสูง
·ตัวคัตเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงรูหล่อเย็นมาตรฐานและแคลมป์เม็ดมีดที่แข็งแรงมีความทนทานสูง
· รองรับการใช้งาน กับกระบวนการแบบมัลติฟังก์ชั่น
· วัสดุ เม็ดมีด มีดที่ครอบคลุมการประมวลผลที่หลากหลาย
· เม็ดมีดหลากหลาย
[การใช้งาน]
· เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้าสำหรับอัตราป้อนสูง
ประเภท แขนจับป้อมมีด
ประเภทก้าน
ชนิด ชนิดเกลียวใน
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงที่น่าทึ่งเป็นไปได้
AJX ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงซึ่งไม่สามารถจินตนาการได้ด้วย เครื่องมือ ทั่วไป โดยใช้คมตัด แบบตรง 2 ขั้น และคมตัดย่อยที่ แบบหล่อ มุม ตัด α/β
หัวกัด ตัวเครื่อง เชื่อถือได้สูง
เป็นไปได้เพราะมันเป็นรูปสามเหลี่ยม การออกแบบ ที่เชื่อถือได้ในฐานะ เครื่องมือ มัลติฟังก์ชั่น
ประเภท แขนจับป้อมมีด
ประเภทก้าน
ชนิด ชนิดเกลียวใน รูปที่ 1/รูปที่ 2/รูปที่ 3
ความเร็วในการตัด
ความลึกของการตัดและการป้อน
DCX: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด
DC: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
DH: เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ
APMX: ความลึกสูงสุดของการตัด
RMPX: มุม ลาดสูงสุด
AZ: เจาะลึกสูงสุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | วิธีการติดตั้ง | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | คมตัดด้านล่างของร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด DC (มิลลิเมตร) | LF | W1 (KWW) (mm) | ประเภทรายละเอียด | หลุมน้ำยาหล่อเย็น | DCSFMS (มิลลิเมตร) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | ใช้ เม็ดมีด | รุ่น | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | L11 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | CRKS | AZ | DAH (มิลลิเมตร) | ชิ้น แคลมป์ยึด | สกรู ชิ้น | สปริง | คลองเลื่อย ตัวเครื่อง สลักเกลียว | มุม การรบกวนของ เครื่องมือ มิติ 1 B2 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,890.00 ฿ 21,927.76 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 66 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 22 | 6 | 2 | - | 54.3 | - | 10.4 | Arbor Type | - | 60 | 20 | 6.3 | - | - | 17 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | ||
฿ 30,420.00 ฿ 20,281.01 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 66 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 5 | 2 | - | 54.3 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 60 | 23 | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||
฿ 32,890.00 ฿ 21,927.76 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 66 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 6 | 2 | - | 54.3 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 60 | 23 | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||
฿ 27,934.00 ฿ 18,623.60 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 6 | 2 | - | 68.3 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 76 | 23 | 7 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 19 | - | - | - | - | 13 | AMS4 | AJS4012T15 | ASS2 | HSC12035H | - | ||
฿ 47,320.00 ฿ 31,548.24 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 8 | 2 | - | 68.3 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 76 | 23 | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||
฿ 35,344.00 ฿ 23,563.84 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 32 | 7 | 2 | - | 88.3 | - | 14.4 | Arbor Type | - | 96 | 26 | 8 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 26 | - | - | - | - | 17 | AMS4 | AJS4012T15 | ASS2 | HSC16040H | - | ||
฿ 54,886.00 ฿ 36,592.50 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 32 | 9 | 2 | - | 88.3 | - | 14.4 | Arbor Type | - | 96 | 26 | 8 | - | - | 26 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | ||
฿ 15,350.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 50 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 22.225 | 3 | 2 | - | 38.3 | - | 8.4 | Arbor Type | - | 47 | 19 | 5 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 17 | - | - | - | - | 11 | AMS4 | AJS4012T15 | ASS2 | HSC10030H | - | |
฿ 18,702.00 ฿ 12,468.62 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 22.225 | 4 | 2 | - | 38.3 | - | 8.4 | Arbor Type | - | 47 | 19 | 5 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทหลายขอบ | 17 | - | - | - | - | 11 | AMS4 | AJS4012T15 | ASS2 | HSC10030H | - | ||
฿ 22,334.00 ฿ 14,890.08 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 22.225 | 5 | 2 | - | 51.3 | - | 8.4 | Arbor Type | - | 60 | 19 | 5 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภท Super แบบหลายใบมีด | 17 | - | - | - | - | 11 | AMS4 | AJS4012T15 | ASS2 | HSC10030H | - | ||
฿ 30,668.00 ฿ 20,446.36 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 31.75 | 6 | 2 | - | 68.3 | - | 12.7 | Arbor Type | - | 76 | 32 | 8 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภท Super แบบหลายใบมีด | 26 | - | - | - | - | 17 | AMS4 | AJS4012T15 | ASS2 | HSC16040H | - | ||
฿ 39,462.00 ฿ 26,309.32 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 31.75 | 7 | 2 | - | 88.3 | - | 12.7 | Arbor Type | - | 96 | 32 | 8 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภท Super แบบหลายใบมีด | 26 | - | - | - | - | 17 | AMS4 | AJS4012T15 | ASS2 | HSC16040H | - | ||
฿ 12,366.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 30 | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | 68 | 17 | 2 | 1.2 | - | 18.3 | 45 | - | ชนิดเกลียวใน | มีจำหน่าย | 29 | - | - | - | - | - | 6 | 24 | M16 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 15,880.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 30 | พร้อมที่จับ | 300 | 32 | 2 | 2 | 180 | 18.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° 42' | |
฿ 13,056.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 30 | พร้อมที่จับ | 200 | 32 | 2 | 2 | 120 | 18.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | |
฿ 12,350.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 30 | พร้อมที่จับ | 150 | 32 | 2 | 2 | 70 | 18.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° 48' | |
฿ 12,366.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 32 | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | 68 | 17 | 2 | 1.2 | - | 20.3 | 45 | - | ชนิดเกลียวใน | มีจำหน่าย | 29 | - | - | - | - | - | 6 | 24 | M16 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 15,880.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 32 | พร้อมที่จับ | 300 | 32 | 2 | 2 | 180 | 20.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° 24' | |
฿ 13,056.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 32 | พร้อมที่จับ | 200 | 32 | 2 | 2 | 120 | 20.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° 36' | |
฿ 12,350.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 32 | พร้อมที่จับ | 150 | 32 | 2 | 2 | 70 | 20.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | |
฿ 12,718.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 35 | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | 68 | 17 | 2 | 1.2 | - | 23.3 | 45 | - | ชนิดเกลียวใน | มีจำหน่าย | 29 | - | - | - | - | - | 6 | 24 | M16 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 16,232.00 ฿ 10,820.25 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 35 | พร้อมที่จับ | 300 | 32 | 2 | 2 | 50 | 23.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,410.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 35 | พร้อมที่จับ | 200 | 32 | 2 | 2 | 50 | 23.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 12,704.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 35 | พร้อมที่จับ | 150 | 32 | 2 | 2 | 50 | 23.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 16,938.00 ฿ 11,292.56 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | พร้อมที่จับ | 350 | 32 | 2 | 2 | 50 | 28.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,290.00 ฿ 11,527.24 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | พร้อมที่จับ | 350 | 42 | 2 | 2 | 70 | 28.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° 48' | ||
฿ 13,778.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 40 | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | 68 | 17 | 3 | 1.2 | - | 28.3 | 45 | - | ชนิดเกลียวใน | มีจำหน่าย | 29 | - | - | - | - | - | 6 | 24 | M16 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 16,232.00 ฿ 10,820.25 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | พร้อมที่จับ | 250 | 32 | 3 | 2 | 50 | 28.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,762.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 40 | พร้อมที่จับ | 150 | 32 | 3 | 2 | 50 | 28.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 15,486.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 40 | พร้อมที่จับ | 250 | 40 | 3 | 1.2 | 70 | 28.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | - | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57° | |
฿ 14,538.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 40 | พร้อมที่จับ | 150 | 40 | 3 | 1.2 | 70 | 28.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | - | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57° | |
฿ 16,584.00 ฿ 11,056.55 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | พร้อมที่จับ | 250 | 42 | 3 | 2 | 70 | 28.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° 48' | ||
฿ 14,114.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 40 | พร้อมที่จับ | 150 | 41 | 3 | 2 | 70 | 28.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° 48' | |
฿ 15,702.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 63 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 22 | 3 | 2 | - | 51.1 | - | 10.4 | Arbor Type | - | - | 20 | 6.3 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 60 | - | - | - | - | 11 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC10030H | - | |
฿ 19,406.00 ฿ 12,936.04 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 22 | 4 | 2 | - | 51.1 | - | 10.4 | Arbor Type | - | 60 | 20 | 6.3 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทหลายขอบ | 17 | - | - | - | - | 11 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC10030H | - | ||
฿ 21,450.00 ฿ 14,300.72 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 3 | 2 | - | 51.1 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 60 | 23 | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,468.00 ฿ 17,646.22 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 4 | 2 | - | 51.1 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 60 | 23 | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||
฿ 21,450.00 ฿ 14,300.72 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 66 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 3 | 2 | - | 54.1 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 60 | 23 | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,468.00 ฿ 17,646.22 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 66 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 4 | 2 | - | 54.1 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 60 | 23 | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||
฿ 22,584.00 ฿ 15,056.75 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 4 | 2 | - | 68.1 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 76 | 23 | 7 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 19 | - | - | - | - | 13 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC12035H | - | ||
฿ 26,642.00 ฿ 17,762.22 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 5 | 2 | - | 68.1 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 76 | 23 | 7 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 19 | - | - | - | - | 13 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC12035H | - | ||
฿ 29,818.00 ฿ 19,879.66 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 32 | 5 | 2 | - | 88.1 | - | 14.4 | Arbor Type | - | 96 | 26 | 8 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 26 | - | - | - | - | 17 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC16040H | - | ||
฿ 31,370.00 ฿ 20,914.38 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 32 | 6 | 2 | - | 88.1 | - | 14.4 | Arbor Type | - | 96 | 26 | 8 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 26 | - | - | - | - | 17 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC16040H | - | ||
฿ 35,004.00 ฿ 23,337.17 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 125 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 40 | 5 | 2 | - | 113.2 | - | 16.4 | Arbor Type | - | 100 | 40 | 9 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 56 | - | - | - | - | - | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | MBA20040H | - | ||
฿ 37,010.00 ฿ 24,674.57 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 125 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 40 | 7 | 2 | - | 113.2 | - | 16.4 | Arbor Type | - | 100 | 40 | 9 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 56 | - | - | - | - | - | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | MBA20040H | - | ||
฿ 61,308.00 ฿ 40,874.04 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 125 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 40 | 9 | 2 | - | 113.2 | - | 16.4 | Arbor Type | - | 100 | 40 | 9 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 40,604.00 ฿ 27,070.69 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 160 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 40 | 6 | 2 | - | 148.2 | - | 16.4 | Arbor Type | - | 100 | 40 | 9 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 56 | - | - | - | - | - | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | MBA20040H | - | ||
฿ 44,878.00 ฿ 29,920.16 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 160 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 40 | 8 | 2 | - | 148.2 | - | 16.4 | Arbor Type | - | 100 | 40 | 9 | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 56 | - | - | - | - | - | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | MBA20040H | - | ||
฿ 15,702.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 63 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 22.225 | 3 | 2 | - | 51.1 | - | 8.4 | Arbor Type | - | 60 | 19 | 5 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 17 | - | - | - | - | 11 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC10030H | - | |
฿ 19,406.00 ฿ 12,936.04 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 22.225 | 4 | 2 | - | 51.1 | - | 8.4 | Arbor Type | - | 60 | 19 | 5 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทหลายขอบ | 17 | - | - | - | - | 11 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC10030H | - | ||
฿ 22,582.00 ฿ 15,055.42 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 31.75 | 4 | 2 | - | 68.1 | - | 12.7 | Arbor Type | - | 76 | 32 | 8 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 26 | - | - | - | - | 17 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC16040H | - | ||
฿ 26,640.00 ฿ 17,760.89 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 31.75 | 5 | 2 | - | 68.1 | - | 12.7 | Arbor Type | - | 76 | 32 | 8 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทหลายขอบ | 26 | - | - | - | - | 17 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC16040H | - | ||
฿ 29,816.00 ฿ 19,878.33 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 31.75 | 5 | 2 | - | 88.1 | - | 12.7 | Arbor Type | - | 96 | 32 | 8 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 26 | - | - | - | - | 17 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC16040H | - | ||
฿ 34,226.00 ฿ 22,818.47 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 31.75 | 6 | 2 | - | 88.1 | - | 12.7 | Arbor Type | - | 96 | 32 | 8 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทหลายขอบ | 26 | - | - | - | - | 17 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC16040H | - | ||
฿ 35,992.00 ฿ 23,995.87 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 125 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 38.1 | 5 | 2 | - | 113.2 | - | 15.9 | Arbor Type | - | 100 | 40 | 10 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 56 | - | - | - | - | - | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | MBA20040H | - | ||
฿ 40,930.00 ฿ 27,288.03 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 125 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 38.1 | 7 | 2 | - | 113.2 | - | 15.9 | Arbor Type | - | 100 | 40 | 10 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทหลายขอบ | 56 | - | - | - | - | - | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | MBA20040H | - | ||
฿ 43,048.00 ฿ 28,700.10 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 160 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 50.8 | 6 | 2 | - | 148.2 | - | 19.1 | Arbor Type | - | 100 | 43 | 11 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 72 | - | - | - | - | - | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | MBA24045H | - | ||
฿ 50,104.00 ฿ 33,404.34 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 160 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 50.8 | 8 | 2 | - | 148.2 | - | 19.1 | Arbor Type | - | 100 | 43 | 11 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทหลายขอบ | 72 | - | - | - | - | - | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | MBA24045H | - | ||
฿ 32,078.00 ฿ 21,386.40 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | พร้อมที่จับ | 250 | 40 | 3 | 1.2 | 50 | 38.2 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | - | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 36,788.00 ฿ 24,526.56 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | พร้อมที่จับ | 150 | 40 | 3 | 1.2 | 50 | 38.2 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | - | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,290.00 ฿ 11,527.24 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | พร้อมที่จับ | 250 | 42 | 3 | 2 | 50 | 38.1 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,820.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 50 | พร้อมที่จับ | 150 | 42 | 3 | 2 | 50 | 38.2 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 17,146.00 ฿ 11,431.24 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | พร้อมที่จับ | 250 | 40 | 4 | 1.2 | 50 | 51.1 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | - | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,820.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 63 | พร้อมที่จับ | 150 | 40 | 4 | 1.2 | 50 | 51.1 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | - | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 21,348.00 ฿ 14,232.71 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | พร้อมที่จับ | 250 | 42 | 4 | 2 | 50 | 51.1 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,878.00 ฿ 12,584.07 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | พร้อมที่จับ | 150 | 42 | 4 | 2 | 50 | 51.1 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | Plane | การขัดเงา จำแนกประเภท | หยาบและหยาบปานกลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง