1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มัลติฟังก์ชั่น AJX (รหัสสินค้า)

FACE CUTTER

มัลติฟังก์ชั่น AJX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/08/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,774.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดรัศมี AJX มัลติฟังก์ชั่น สำหรับการประมวลผลอัตราป้อนสูง
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีดบวก 13°, 15°
· กลไก แคลมป์ยึด สองชั้นที่มี ความแข็งเกร็ง สูง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดรอบหมุนสูง
·มีรูน้ำหล่อเย็น
· เม็ดมีด มีดเป็นแบบ 3 เหลี่ยมที่มีรูปร่างพิเศษ
· สามารถนำไปใช้กระบวนการที่รอบหมุนสูง
·ตัวคัตเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงรูหล่อเย็นมาตรฐานและแคลมป์เม็ดมีดที่แข็งแรงมีความทนทานสูง
· รองรับการใช้งาน กับกระบวนการแบบมัลติฟังก์ชั่น
· วัสดุ เม็ดมีด มีดที่ครอบคลุมการประมวลผลที่หลากหลาย
· เม็ดมีดหลากหลาย
[การใช้งาน]
· เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้าสำหรับอัตราป้อนสูง

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

ภาพประเภท แขนจับป้อมมีด

ประเภท แขนจับป้อมมีด


รูปภาพประเภท ก้าน

ประเภทก้าน


ภาพชนิด ชนิดเกลียวใน

ชนิด ชนิดเกลียวใน

การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงที่น่าทึ่งเป็นไปได้
AJX ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงซึ่งไม่สามารถจินตนาการได้ด้วย เครื่องมือ ทั่วไป โดยใช้คมตัด แบบตรง 2 ขั้น และคมตัดย่อยที่ แบบหล่อ มุม ตัด α/β

คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1
 

หัวกัด ตัวเครื่อง เชื่อถือได้สูง

คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ AJX มัลติฟังก์ชั่น ที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ 2
 

เป็นไปได้เพราะมันเป็นรูปสามเหลี่ยม การออกแบบ ที่เชื่อถือได้ในฐานะ เครื่องมือ มัลติฟังก์ชั่น

คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ AJX มัลติฟังก์ชั่น ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ 3
 
ไม่มี อาการสั่นสะท้าน แม้แต่น้อยในการแกะสลักลึก
ด้วย รูปทรง คมตัดของ AJX ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในการแกะสลักลึก
ดังนั้นจึงสามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้อย่างมั่นคงแม้ใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีระยะยื่นของ เครื่องมือ ขนาดใหญ่
คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ AJX มัลติฟังก์ชั่น ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ 4
ป้องกันปัญหา
ที่เกิดจากเศษ รูปทรง เว้าที่เป็นเอกลักษณ์ของขอบเส้นรอบวงด้านนอกและด้านในช่วยให้มั่นใจได้ถึงระยะห่างระหว่างผนังและพื้นผิวด้านล่าง ป้องกันปัญหาที่เกิดจากเศษ
นอกจากนี้ รูปทรง เว้าของขอบอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านในทำให้สามารถตัดเฉือนได้อย่างมั่นคงใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวดิ่งและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไล่ระดับมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5
ป้องกันการรบกวนการ วัสดุชิ้นงาน
ก้าน AJX เป็นมาตรฐานประเภท ออฟเซ็ท ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน เล็กน้อย
จำนวน ออฟเซ็ท ถูก คลองเลื่อย มากโดยพิจารณาจากเศษขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูง
สามารถแกะสลักได้ลึกโดยไม่คำนึงถึงความยาวของคอ
คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6
รองรับการใช้งาน กับ
HSK63 ก้าน สั้น (SS) สั้นกว่า ก้าน มาตรฐาน (S) เป็นมาตรฐานสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุดของ ก้าน สั้น DCX = ⌀16 มม. และ ⌀17 มม.
ที่ โฮลเดอร์ HSK63 มีรูจับที่ตื้น แต่ด้วยการใช้ ก้าน สั้น สามารถลดความยาวที่ยื่นออกมาให้เหลือน้อยที่สุดได้

บรรลุผลสำเร็จในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เสถียรและมีประสิทธิภาพสูงแม้ใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เซ็นเตอร์ความเร็วสูงโดยใช้ระยะยื่นขั้นต่ำ
คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7
 

 

มิติ

ขนาดตามแบบ

ประเภท แขนจับป้อมมีด


ขนาดตามแบบ

ประเภทก้าน


ดรออิ้งบอกขนาด 1/ ดรออิ้งบอกขนาด 2/ ดรออิ้งบอกขนาด 3

ชนิด ชนิดเกลียวใน รูปที่ 1/รูปที่ 2/รูปที่ 3

 

วิธีใช้/ตัวอย่างการใช้งาน

ใช้ เคส

ภาพที่เกี่ยวข้องกับ เคส การใช้งาน AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น 1
ภาพที่เกี่ยวข้องกับ เคส การใช้งาน AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น 2

 

ลักษณะการตัดที่แนะนำ

โต๊ะวางชิ้นงาน เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

  • เงื่อนไขการตัดเหล่านี้อิงตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตแนะนำและอธิบายความเร็วรอบการหมุน อัตราป้อน และความลึกของการตัดสำหรับ วัสดุชิ้นงาน แต่ละประเภท (เหล็กกล้าทั่วไป, โลหะผสม , เหล็กกล้า อบ , เหล็กกล้า ชุบแข็ง , สเตนเลส , อะลูมิเนียม, เหล็กหล่อ ฯลฯ). สิ่ง.
  • เงื่อนไขการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เหมาะสมจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (เครื่องมือกล อุปกรณ์จับยึด (Tooling)) ดังนั้นโปรดตรวจสอบเงื่อนไขการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว การตัดเฉือน การสะท้าน ฯลฯ) และทำการแก้ไขก่อนใช้งาน

ความเร็วในการตัด

โต๊ะวางชิ้นงาน เงื่อนไขการตัดที่แนะนำของ AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น 6
 

ความลึกของการตัดและการป้อน

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำของ AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 1
เงื่อนไขการตัดที่แนะนำของ AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 2
เงื่อนไขการตัดที่แนะนำของ AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 3
ap คือ 1.2 มม. เมื่อใช้ เบรกเกอร์ JL
 
ขีดจำกัดการประมวลผลตาม แบบหล่อ
โต๊ะวางชิ้นงาน เงื่อนไขการตัดที่แนะนำของ AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น 4
  • ลดอัตราป้อนงานระหว่างการกัดไล่ระดับหรือ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเฮลิคอล (ต่ำกว่า 60% ของอัตราการป้อนที่คำนวณได้)
  • เมื่อเจาะ ให้ คลองเลื่อย อัตราการป้อนใน ตามแนวแกน เป็น 0.2 มม./รอบ หรือน้อยกว่า
  • เมื่อทำการเจาะ เศษที่ยาวอย่างต่อเนื่องอาจลอยออกมา ดังนั้นโปรดระวังเรื่องความปลอดภัย
หน่วย: มม.
โต๊ะวางชิ้นงาน เงื่อนไขการตัดที่แนะนำของ AJX แบบ มัลติฟังก์ชั่น 5

DCX: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด
DC: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
DH: เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ
APMX: ความลึกสูงสุดของการตัด
RMPX: มุม ลาดสูงสุด
AZ: เจาะลึกสูงสุด


รหัสสินค้า
AJX14-080A05R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC)
(φ)
วิธีการติดตั้ง ความยาวโดยรวม (OAL)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
คมตัดด้านล่างของร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด DC
(มิลลิเมตร)
LF W1 (KWW)
(mm)
ประเภทรายละเอียด หลุมน้ำยาหล่อเย็น DCSFMS
(มิลลิเมตร)
ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP)
(มิลลิเมตร)
ร่องลึกที่ กุญแจ L8
(มิลลิเมตร)
ใช้ เม็ดมีด รุ่น สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB)
(มิลลิเมตร)
L11
(มิลลิเมตร)
H1
(มิลลิเมตร)
CRKS AZ DAH
(มิลลิเมตร)
ชิ้น แคลมป์ยึด สกรู ชิ้น สปริง คลองเลื่อย ตัวเครื่อง สลักเกลียว มุม การรบกวนของ เครื่องมือ มิติ 1 B2
(°)

฿ 26,642.00

฿ 17,762.22

FACE CUTTER 1 ชิ้น 15 วัน 80แขนจับป้อมมีด502752-68.1-12.4Arbor Type-76237JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JMประเภทมาตรฐาน19----13AMS5AJS5014T25ASS3HSC12035H-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน Plane การขัดเงา จำแนกประเภท หยาบและหยาบปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJX14-080A05R ในชุด มัลติฟังก์ชั่น AJX

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AJX06R162SA16EL
AJX06R162SA16L
AJX06R162SA16S
AJX14-100A05R
AJX14-100A06R
AJX14-125B05R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC)
(φ)
วิธีการติดตั้ง ความยาวโดยรวม (OAL)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
คมตัดด้านล่างของร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด DC
(มิลลิเมตร)
LF W1 (KWW)
(mm)
ประเภทรายละเอียด หลุมน้ำยาหล่อเย็น DCSFMS
(มิลลิเมตร)
ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP)
(มิลลิเมตร)
ร่องลึกที่ กุญแจ L8
(มิลลิเมตร)
ใช้ เม็ดมีด รุ่น สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB)
(มิลลิเมตร)
L11
(มิลลิเมตร)
H1
(มิลลิเมตร)
CRKS AZ DAH
(มิลลิเมตร)
ชิ้น แคลมป์ยึด สกรู ชิ้น สปริง คลองเลื่อย ตัวเครื่อง สลักเกลียว มุม การรบกวนของ เครื่องมือ มิติ 1 B2
(°)

฿ 11,636.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 16พร้อมที่จับ20016211008.9--ประเภทก้าน----JOMW06T215ZZSR-FT JOMT06T215ZZSR-JMก้านยาว----------0° 38'

฿ 10,586.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 16พร้อมที่จับ1501621708.9--ประเภทก้าน----JOMW06T215ZZSR-FT JOMT06T215ZZSR-JMก้านยาว----------0° 56'

฿ 9,538.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน 16พร้อมที่จับ1101621308.9--ประเภทก้าน----JOMW06T215ZZSR-FT JOMT06T215ZZSR-JMก้าน มาตรฐาน----------2° 15'

฿ 29,818.00

1 ชิ้น 15 วัน 100แขนจับป้อมมีด633252-88.1-14.4Arbor Type-96268JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JMประเภทมาตรฐาน26----17AMS5AJS5014T25ASS3HSC16040H-

฿ 31,370.00

1 ชิ้น 15 วัน 100แขนจับป้อมมีด633262-88.1-14.4Arbor Type-96268JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JMประเภทมาตรฐาน26----17AMS5AJS5014T25ASS3HSC16040H-

฿ 35,004.00

1 ชิ้น 15 วัน 125แขนจับป้อมมีด634052-113.2-16.4Arbor Type-100409JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JMประเภทมาตรฐาน56-----AMS5AJS5014T25ASS3MBA20040H-