(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัดรัศมี AJX มัลติฟังก์ชั่น สำหรับการประมวลผลอัตราป้อนสูง
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีดบวก 13°, 15°
· กลไก แคลมป์ยึด สองชั้นที่มี ความแข็งเกร็ง สูง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดรอบหมุนสูง
·มีรูน้ำหล่อเย็น
· เม็ดมีด มีดเป็นแบบ 3 เหลี่ยมที่มีรูปร่างพิเศษ
· สามารถนำไปใช้กระบวนการที่รอบหมุนสูง
·ตัวคัตเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงรูหล่อเย็นมาตรฐานและแคลมป์เม็ดมีดที่แข็งแรงมีความทนทานสูง
· รองรับการใช้งาน กับกระบวนการแบบมัลติฟังก์ชั่น
· วัสดุ เม็ดมีด มีดที่ครอบคลุมการประมวลผลที่หลากหลาย
· เม็ดมีดหลากหลาย
[การใช้งาน]
· เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้าสำหรับอัตราป้อนสูง
ประเภท แขนจับป้อมมีด
ประเภทก้าน
ชนิด ชนิดเกลียวใน
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงที่น่าทึ่งเป็นไปได้
AJX ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงซึ่งไม่สามารถจินตนาการได้ด้วย เครื่องมือ ทั่วไป โดยใช้คมตัด แบบตรง 2 ขั้น และคมตัดย่อยที่ แบบหล่อ มุม ตัด α/β
หัวกัด ตัวเครื่อง เชื่อถือได้สูง
เป็นไปได้เพราะมันเป็นรูปสามเหลี่ยม การออกแบบ ที่เชื่อถือได้ในฐานะ เครื่องมือ มัลติฟังก์ชั่น
ประเภท แขนจับป้อมมีด
ประเภทก้าน
ชนิด ชนิดเกลียวใน รูปที่ 1/รูปที่ 2/รูปที่ 3
ความเร็วในการตัด
ความลึกของการตัดและการป้อน
DCX: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด
DC: เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
DH: เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ
APMX: ความลึกสูงสุดของการตัด
RMPX: มุม ลาดสูงสุด
AZ: เจาะลึกสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
AJX12R403SA42S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | วิธีการติดตั้ง | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | คมตัดด้านล่างของร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด DC (มิลลิเมตร) | LF | W1 (KWW) (mm) | ประเภทรายละเอียด | หลุมน้ำยาหล่อเย็น | DCSFMS (มิลลิเมตร) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | ใช้ เม็ดมีด | รุ่น | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | L11 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | CRKS | AZ | DAH (มิลลิเมตร) | ชิ้น แคลมป์ยึด | สกรู ชิ้น | สปริง | คลองเลื่อย ตัวเครื่อง สลักเกลียว | มุม การรบกวนของ เครื่องมือ มิติ 1 B2 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,114.00 | FACE CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 40 | พร้อมที่จับ | 150 | 41 | 3 | 2 | 70 | 28.3 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JDMW120420ZDSR-FT JDMT120420ZDSR-ST JDMT120420ZDSR-JM | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° 48' |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | Plane | การขัดเงา จำแนกประเภท | หยาบและหยาบปานกลาง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJX12R403SA42S ในชุด มัลติฟังก์ชั่น AJX
รหัสสินค้า |
---|
AJX06R162SA16EL |
AJX06R162SA16L |
AJX06R162SA16S |
AJX14-063A03R |
AJX14-063A04R |
AJX14-063X03R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | วิธีการติดตั้ง | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | คมตัดด้านล่างของร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด DC (มิลลิเมตร) | LF | W1 (KWW) (mm) | ประเภทรายละเอียด | หลุมน้ำยาหล่อเย็น | DCSFMS (มิลลิเมตร) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | ใช้ เม็ดมีด | รุ่น | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | L11 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | CRKS | AZ | DAH (มิลลิเมตร) | ชิ้น แคลมป์ยึด | สกรู ชิ้น | สปริง | คลองเลื่อย ตัวเครื่อง สลักเกลียว | มุม การรบกวนของ เครื่องมือ มิติ 1 B2 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,636.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 16 | พร้อมที่จับ | 200 | 16 | 2 | 1 | 100 | 8.9 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JOMW06T215ZZSR-FT JOMT06T215ZZSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° 38' | |
฿ 10,586.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 16 | พร้อมที่จับ | 150 | 16 | 2 | 1 | 70 | 8.9 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JOMW06T215ZZSR-FT JOMT06T215ZZSR-JM | ก้านยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° 56' | |
฿ 9,538.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 16 | พร้อมที่จับ | 110 | 16 | 2 | 1 | 30 | 8.9 | - | - | ประเภทก้าน | - | - | - | - | JOMW06T215ZZSR-FT JOMT06T215ZZSR-JM | ก้าน มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° 15' | |
฿ 15,702.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 63 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 22 | 3 | 2 | - | 51.1 | - | 10.4 | Arbor Type | - | - | 20 | 6.3 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทมาตรฐาน | 60 | - | - | - | - | 11 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC10030H | - | |
฿ 19,406.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 22 | 4 | 2 | - | 51.1 | - | 10.4 | Arbor Type | - | 60 | 20 | 6.3 | JDMW140520ZDSR-FT JDMT140520ZDSR-ST JDMT140520ZDSR-JM | ประเภทหลายขอบ | 17 | - | - | - | - | 11 | AMS5 | AJS5014T25 | ASS3 | HSC10030H | - | ||
฿ 21,450.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 27 | 3 | 2 | - | 51.1 | - | 12.4 | Arbor Type | - | 60 | 23 | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง