(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด ชนิดต้านทานต่ำบวก 15°
·สามารถประมวลผลผนังที่มี งานละเอียด สูงและมีคุณภาพสูงได้
·มีรูน้ำหล่อเย็น
รหัสสินค้า |
---|
APX4KR4008SA42S056A |
APX4KR4012SA42S056A |
APX4KR5012WA508S056A |
APX4KR5018WA508M084A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | แถว ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ (คอลัมน์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,512.00 ฿ 28,342.75 | END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | 160 | 42 | 8 | 56 | 80 | 2 | ||
฿ 53,132.00 ฿ 35,423.10 | END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | 160 | 42 | 12 | 56 | 80 | 3 | ||
฿ 61,986.00 ฿ 41,326.07 | END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 160 | 50.8 | 12 | 56 | 80 | 3 | ||
฿ 77,486.00 ฿ 51,659.92 | END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 190 | 50.8 | 18 | 84 | 110 | 3 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | ด้านข้าง / ร่อง | การขัดเงา จำแนกประเภท | การขัดเงา กระบวนการ | ประเภทรายละเอียด | ประเภทก้าน |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ | TIP15W | ใช้ เม็ดมีด | AOMT1848○○PEER-○ | สกรู แคลมป์ยึด | TPS43 |
การจำแนกประเภทรายละเอียดการตกแต่ง(มิลลิเมตร) | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง