(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด มีดแบบ ไม่ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด
· ความคุ้มค่าโดยสามารถใช้ได้ทั้ง 4 มุม
· ความแม่นยำ ผนังที่ดีเนื่องจากคมตัดโค้งและ ตัวเครื่อง หลักที่ งานละเอียด
· สกรู- บน ชนิดแคลมป์ยึด
— | แรงตัด | ความต้านทานการ การแตกหัก | ตัดความร้อน |
---|---|---|---|
ASX400 | ขนาดเล็ก | ต่ำ | ต่ำ |
เม็ดมีด มีดลบรูปสามเหลี่ยม | ใหญ่ | สูง | สูง |
ตัด เหล็กกล้า โลหะผสม
ตัด เหล็กกล้าทั่วไป
ตัด เหล็กกล้า ชุบแข็ง
การตัด อะลูมิเนียมอัลลอย
ตัด สเตนเลส
ความต้านทานข้อบกพร่องดีขึ้นอย่างมากจากผลของการ การเคลือบผิว ลามิเนต PVD
ตัดโลหะผสม ทนความร้อน
สำหรับ แขนจับป้อมมีด ขนาดมิลลิเมตร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การแปรรูปใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | วัสดุชิ้นงาน | วิธีการติดตั้ง | การขัดเงา จำแนกประเภท | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ประเภท วัสดุ ปลาย รองรับ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | รุ่น | W1 (KWW) (mm) | DCSFMS (มิลลิเมตร) | รูปที่. | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ตัวเครื่อง D7 (DCSFMS) (มิลลิเมตร) | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ด้วย เบรกเกอร์ | เม็ดมีด ปัดน้ำฝน | DAH (มิลลิเมตร) | การจำแนกประเภทรายละเอียดการตกแต่ง (มิลลิเมตร) | การแสดงตนของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,118.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 50 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 40 | 3 | - | 0.3 | - | 10.4 | 41 | - | 22 | 20 | 6.3 | ประเภทมาตรฐาน | - | 17 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | 11 | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 11,576.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 50 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 40 | 4 | - | 0.3 | - | 10.4 | 41 | - | 22 | 20 | 6.3 | ประเภทหลายขอบ | - | 17 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | 11 | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 10,044.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 50 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 40 | 5 | - | 0.3 | - | 10.4 | 41 | - | 22 | 20 | 6.3 | ประเภท Super แบบหลายใบมีด | - | 17 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | 11 | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 11,868.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 63 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 40 | 4 | - | 0.5 | - | 10.4 | 50 | - | 22 | 20 | 6.3 | ประเภทมาตรฐาน | - | 17 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | 11 | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 14,494.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 63 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 40 | 5 | - | 0.5 | - | 10.4 | 50 | - | 22 | 20 | 6.3 | ประเภทหลายขอบ | - | 17 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | 11 | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 19,160.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 63 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 40 | 6 | - | 0.5 | - | 10.4 | 50 | - | 22 | 20 | 6.3 | ประเภท Super แบบหลายใบมีด | - | 17 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | 11 | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 13,132.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 80 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 50 | 4 | - | 0.9 | - | 12.4 | 60 | - | 27 | 29 | 7 | ประเภทมาตรฐาน | - | 38 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 18,094.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 80 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 50 | 6 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 0.9 | แบบหลายร่อง | 12.4 | - | 2 | - | 29 | 7 | - | 60 | 38 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | - | ||
฿ 23,414.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 80 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 50 | 8 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 0.9 | ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | 12.4 | - | 2 | - | 29 | 7 | - | 60 | 38 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | 2D/3D | ||
฿ 16,342.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 100 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 50 | 5 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 1.4 | รุ่นมาตรฐาน | 14.4 | - | 2 | - | 32 | 8 | - | 70 | 45 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | - | ||
฿ 21,206.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 100 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 50 | 7 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 1.4 | แบบหลายร่อง | 14.4 | - | 2 | - | 32 | 8 | - | 70 | 45 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | - | ||
฿ 28,572.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 100 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 50 | 10 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 1.4 | ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | 14.4 | - | 2 | - | 32 | 8 | - | 70 | 45 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | 2D/3D | ||
฿ 19,454.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 125 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 63 | 6 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 2.3 | รุ่นมาตรฐาน | 16.4 | - | 2 | - | 32 | 9 | - | 80 | 60 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | - | ||
฿ 23,346.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 125 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 63 | 8 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 2.2 | แบบหลายร่อง | 16.4 | - | 2 | - | 32 | 9 | - | 80 | 60 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | - | ||
฿ 37,886.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 125 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 63 | 12 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 2.1 | ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | 16.4 | - | 2 | - | 32 | 9 | - | 80 | 60 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | 2D/3D | ||
฿ 25,778.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 160 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 63 | 8 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 3.6 | รุ่นมาตรฐาน | 16.4 | - | 3 | - | 29 | 9 | - | 100 | 56 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | - | ||
฿ 34,824.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 160 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 63 | 12 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 3.5 | แบบหลายร่อง | 16.4 | - | 3 | - | 29 | 9 | - | 100 | 56 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | - | ||
฿ 43,224.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 160 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 63 | 15 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 3.4 | ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | 16.4 | - | 3 | - | 29 | 9 | - | 100 | 56 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | 2D/3D | ||
฿ 44,390.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 200 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 63 | 10 | - | 6.3 | - | 25.7 | 160 | - | 60 | 32 | 14.22 | ประเภทมาตรฐาน | - | 135 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 56,710.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 200 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 63 | 16 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 6.2 | แบบหลายร่อง | 25.7 | - | 4 | - | 32 | 14.22 | - | 160 | 135 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | - | ||
฿ 65,726.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 200 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 63 | 19 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 6.2 | ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | 25.7 | - | 4 | - | 32 | 14.22 | - | 160 | 135 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | 2D/3D | ||
฿ 51,884.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 250 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 63 | 12 | - | 10.8 | - | 25.7 | 210 | - | 60 | 32 | 14.22 | ประเภทมาตรฐาน | - | 180 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 66,826.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 250 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 63 | 18 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 10.7 | แบบหลายร่อง | 25.7 | - | 4 | - | 32 | 14.22 | - | 210 | 180 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | - | ||
฿ 74,498.00 | MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane | 250 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | แขนจับป้อมมีด | 荒~仕上げ加工 | 63 | 22 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไม่มีการ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | 10.5 | ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | 25.7 | - | 4 | - | 32 | 14.22 | - | 210 | 180 | SOET12T308PEER-JL, SOGT12T308PEFR-JP, SOMT12T308PEER-JH, SOMT12T308PEER-JM, SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C, WOEW12T308PEER8C | - | - | 2D/3D | ||
฿ 13,178.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 80 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 50 | 4 | - | 1 | - | 9.5 | 60 | - | 25.4 | 26 | 6 | ประเภทมาตรฐาน | - | 38 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 18,094.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 80 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 50 | 6 | - | 1 | - | 9.5 | 60 | - | 25.4 | 26 | 6 | ประเภทหลายขอบ | - | 38 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 16,308.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 100 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 50 | 5 | - | 1.5 | - | 12.7 | 70 | - | 31.75 | 32 | 8 | ประเภทมาตรฐาน | - | 45 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 21,122.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 100 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 50 | 7 | - | 1.5 | - | 12.7 | 70 | - | 31.75 | 32 | 8 | ประเภทหลายขอบ | - | 45 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 19,076.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 125 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 63 | 6 | - | 2.5 | - | 15.9 | 80 | - | 38.1 | 35 | 10 | ประเภทมาตรฐาน | - | 60 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 23,294.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 125 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 63 | 8 | - | 2.5 | - | 15.9 | 80 | - | 38.1 | 35 | 10 | ประเภทหลายขอบ | - | 60 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 25,798.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 160 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 63 | 8 | - | 4 | - | 19 | 100 | - | 50.8 | 38 | 11 | ประเภทมาตรฐาน | - | 90 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 38,320.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 160 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 63 | 12 | - | 4 | - | 19 | 100 | - | 50.8 | 38 | 11 | ประเภทหลายขอบ | - | 90 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 44,356.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 200 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 63 | 10 | - | 7 | - | 25.4 | 160 | - | 47.625 | 35 | 14.22 | ประเภทมาตรฐาน | - | 135 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 56,750.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 14 วัน | Plane / ด้านข้าง | 200 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 63 | 16 | - | 7 | - | 25.4 | 160 | - | 47.625 | 35 | 14.22 | ประเภทหลายขอบ | - | 135 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 75,844.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | Plane / ด้านข้าง | 250 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 63 | 12 | - | 12 | - | 25.4 | 210 | - | 47.625 | 35 | 14.22 | ประเภทมาตรฐาน | - | 180 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - | ||
฿ 98,153.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | Plane / ด้านข้าง | 250 | - | - | การขัดเงา กระบวนการ | 63 | 18 | - | 12 | - | 25.4 | 210 | - | 47.625 | 35 | 14.22 | ประเภทหลายขอบ | - | 180 | SOET12T308PEER-JL SOGT12T308PEFR-JP SOMT12T308PEER-JH SOMT12T308PEER-JM SOMT12T320PEER-FT | WOEW12T308PETR8C WOEW12T308PEER8C | - | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ | - |
กำลังโหลด …
ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) | 10 | มือที่ต้องการ | R | เข้ามุม Need TS to check CH(°) | 0 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง